Integrierte Lösungen von L.L. Rowe-Konnektivität für die militärische Marine

Integrierte Lösungen von L.L. Rowe: Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen

Der erweiterte L.L. Rowe-Katalog von TE mit militärspezifischen Produkten enthält nun auch maßgefertigte Zusammenschaltungen, Sensoren, hermetische Steckverbinder, Hülsendurchdringungen, Kabelsätze, Formteile, Bordelektrikplatten, tragbare Brückenschaltungen sowie Bordbeleuchtungen.

Mit der Übernahme von L.L. Rowe jüngst erweitert TE sein Angebot an NAVSEA-Zeichnungen (Navel Sea Systems) und Militärstandardspezifikationen. L.L. Rowe-Produkte werden den Kundenanforderungen entsprechend gefertigt und sind in der Liste der elektrischen Symbole des MIL-HBK-940-Standards aufgeführt. Auf Anfrage entwerfen und fertigen wir Produkte, die dem SUBSAFE-Qualitätssicherungsprogramm (Submarine Safety) der US-Navy entsprechen. Neben unseren Entwicklungsfähigkeiten bieten wir außerdem das Schweißen, das Formen sowie die Endmontage an. Als Anwendungen zählen druckbeständige Verbindungen, Sensoren, Beleuchtung sowie Untersysteme für Bordelektrikplatten, Schalttafeln und tragbare Brückenschaltungen.  Die Testverfahren übertreffen die NAVSEA-Prüfanforderungen.  Die Umweltprüfungen erfüllen mindestens MIL-STD-810. Darin enthalten ist, soweit zutreffend, die Tauglichkeit für hydrostatische Tests bei 2000 psi.  

2,000

Lbs Druckfestigkeit für Kabelsätze

40

Versionen von Leitern für Hülsensteckverbinder

+125

Jahre an Produktfachwissen

Wasserdichter Schalter

Tauchfähiger elektronischer Endschalter

Der tauchfähige elektronische Endschalter ist ein mit Steckverbindern versehenes, hermetisch abgedichtetes, druckdichtes Würfelgehäuse aus Edelstahl. Es enthält interne Bauelemente wie einen Differentialtransformator (LVDT) und die damit verbundene Leiterplatte zur Aufbereitung des Differentialtransformatorsignals.

  • Zwei unabhängige Kanäle für die Überwachung zwei separater Aktionen oder für die Bereitstellung von Redundanz für eine einzige Aktion
  • Verwendet einen Differentialtransformator gemeinsam mit einem verbundenen Schaltkreis für jeden Kanal zum Abtasten der Nähe eines externen eisenhaltigen Pellets
  • Das eisenhaltige Pellet ist aus Gründen der Stabilität, Befestigung und des Korrosionsschutzes in einem Edelstahltastkopf eingeschlossen.
Bordschalttafel für die Marine
Bordschalttafel für die Marine
Navigationsleuchten für Unterseeboote
Navigationsleuchten für Unterseeboote
Hülsensteckverbinder
Hülsensteckverbinder
Marinekabelsätze
Marinekabelsätze