EMI/RFI-Filter für mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung

Die Dreiphasen-EMI-Rauschfilter der Produktreihe Corcom von TE Connectivity (TE) reduzieren unerwünschte elektromagnetische Interferenz (EMI) innerhalb des störanfälligen Leiterbereichs bei Anwendungen wie Frequenzumrichtern, Motorantrieben und Maschinenwerkzeugen. Mit Nennwerten von 3 bis 1600 A eignen sich unsere RFI-Filter für Delta- oder WYE-Verdrahtungen mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen. Des Weiteren bieten wir Filter für Bahntechnikanwendungen, unter anderem Dreiphasenfilter der BS- und AHV-Serie in ein- und zweistufiger Delta-Konfiguration. Diese Filter werden in vielen verschiedenen Anwendungen wie zum Beispiel in Industriemaschinen, Fabrikautomatisierungsausrüstung, Servoantrieben oder Aufzügen und Rolltreppen eingesetzt.

Produkteigenschaften

Corcom-Dreiphasenfilter

  • Nennstrom von 3 bis 1600 A
  • Verfügbar für Delta- oder WYE-Verdrahtungen mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen

Typische Anwendungen

  • Dreiphasige Wandler und Umrichter
  • Umrichter für alternative Energien
  • Kundenmaschinen
  • Aufzüge und Rolltreppen
  • Gastronomieausrüstung
  • Frequenzumrichter
  • Spielautomaten
  • Industrielle Schaltschränke
  • Industrielle Steuerungssysteme
  • Maschinenwerkzeuge
  • Motorantriebe
  • Prozessautomatisierungsausrüstung
  • Kleine Maschinenwerkzeuge
  • Punktschweißmaschinen
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • Verkaufsautomaten
UL Recognized

UL Recognized

CSA Certified

CSA-Zertifizierung

VDE Certified

VDE-Zertifizierung