Steckverbinder für Glühdraht bieten Leistung bei hohen Temperaturen

Steckverbinder für Glühdraht

Die mit verschiedenen Gehäusen und Steckleistenkonfigurationen verfügbaren Steckverbinder für Glühdraht sind mit Kabel-auf-Kabel, Panel-, frei hängenden oder Kabel-auf-Leiterplatte-Konfigurationen erhältlich. Diese Steckverbinder sind für die Sicherheits- und Umweltanforderungen der Industrie ausgelegt.

Mehrere Steckverbindergehäuse-, Steckleistenausführungen und -konfigurationen sind in einem speziellen Material verfügbar, das mit Glühdraht kompatibel ist. Enthalten sind Kabel-an-Kabel-Lösungen für Steckverbinder für die Panelmontage, frei hängende Steckverbinder sowie vertikale oder rechtwinklige Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit diversen Rasterzwischenräumen und Nennströmen. Die weiteren Designkonfigurationen umfassen Rund-, Flansch-, abgedichtete und Farbgehäuse und somit Lösungen für fast alle Anwendungen bei Haushaltsgeräten, wie z. B. Elektromotoren sowie zuverlässige Heiz- und Kühlelemente. Glühdrahttest ist erforderlich gemäß IEC/EN 60335-1 Edition 5: Haushalts- und ähnliche Geräte – Sicherheit. Diese Norm gilt seit 2001 für in Europa angebotene Haushaltsgeräte. Daher ist sie in dieser Region von größter Bedeutung, aber auch Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum und Amerika müssen sich als globale Gerätehersteller an diese Norm halten.

5-mm-Leistungsschlüsselstecker
5,0-mm-Leistungsschlüssel-stecker optimieren die Schaltungen von Haushalts-geräten
Economy Power-Steckverbinder
Economy Power-Steckverbinder eignen sich auf engstem Raum zur Stromversorgung von Leiterplatten.
VAL-U-LOK-Steckverbinder
VAL-U-LOK-Steckverbinder ermöglichen Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Panel- und Kabel-an-Leiterplatte-Konfigurationen.
Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder verfügen über runde, angeflanschte, Querwand-, abgedichtete und farbige Gehäuse.

Glühdrahttests

Unsere Produkte für Glühdraht entsprechen den Branchenanforderungen. Wir prüfen die Produktleistung im Rahmen strenger Tests und halten die Spezifikationen des IEC-Glühdrahttests hinsichtlich der Entflammbarkeit des Materials und der Feuerbeständigkeit ein. Der Test kann für Endprodukte, Rohstoffprobestücke sowie für manuell bediente und Automatikprodukte durchgeführt werden. 

Power Triple Lock-Steckverbinder
Die Power Triple Lock-Steckverbinder bieten eine Drei-in-Eins-Verriegelung, verschiedene Farben, Materialien und Kodierungsoptionen sowie Nennströme bis zu 20 A.
Signal Double Lock-Steckverbinder
Die Single Double Lock-Steckverbinder stellen im Gehäuse die positive Kontaktbestückung sicher und vermeiden Halbsteckungen.
Power Double Lock-Steckverbinder
Die Power Double Lock-Steckverbinder umfassen Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.
TE Connectivity bietet eine Reihe von Produkten an, mit denen Haushaltsgerätekunden die Entflammbarkeitsanforderungen von IEC 60335-1 einhalten können.
Steckverbinder für Glühdraht,
Whitepaper

Eigenschaften

Steckverbinder für Glühdraht
  • GWIT (Glow Wire Ignition Test) bei mind. 775 °C
  • Erfordert gemäß IEC 60335-1 Edition 5 Tests mit drei Materialplatten 
  • GWFI (Glow Wire Flammability Index) von mindestens 850 °C und GWT NF-Tests
  • Verringert Zeit- und Kostenaufwand für die Endproduktests der geformten Teile
  • Als V2- und/oder V0-Glühdrahtmaterial verfügbar
  • Eine anpassbare und vielseitige Produktlinie, die für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann

Anwendungen

Steckverbinder für Glühdraht
  • Waschmaschinen und Trockner
  • Kühlung
  • Klimaanlagen
  • Geschirrspüler
  • Gebläse und Hauben
  • Kochen
  • Mikrowellenöfen
  • Kleingeräte
  • Boiler
  • Automaten
Steckverbinder für Glühdraht bieten Leistung bei hohen Temperaturen

Steckverbinder für Glühdraht

Die mit verschiedenen Gehäusen und Steckleistenkonfigurationen verfügbaren Steckverbinder für Glühdraht sind mit Kabel-auf-Kabel, Panel-, frei hängenden oder Kabel-auf-Leiterplatte-Konfigurationen erhältlich. Diese Steckverbinder sind für die Sicherheits- und Umweltanforderungen der Industrie ausgelegt.

Mehrere Steckverbindergehäuse-, Steckleistenausführungen und -konfigurationen sind in einem speziellen Material verfügbar, das mit Glühdraht kompatibel ist. Enthalten sind Kabel-an-Kabel-Lösungen für Steckverbinder für die Panelmontage, frei hängende Steckverbinder sowie vertikale oder rechtwinklige Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit diversen Rasterzwischenräumen und Nennströmen. Die weiteren Designkonfigurationen umfassen Rund-, Flansch-, abgedichtete und Farbgehäuse und somit Lösungen für fast alle Anwendungen bei Haushaltsgeräten, wie z. B. Elektromotoren sowie zuverlässige Heiz- und Kühlelemente. Glühdrahttest ist erforderlich gemäß IEC/EN 60335-1 Edition 5: Haushalts- und ähnliche Geräte – Sicherheit. Diese Norm gilt seit 2001 für in Europa angebotene Haushaltsgeräte. Daher ist sie in dieser Region von größter Bedeutung, aber auch Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum und Amerika müssen sich als globale Gerätehersteller an diese Norm halten.

5-mm-Leistungsschlüsselstecker
5,0-mm-Leistungsschlüssel-stecker optimieren die Schaltungen von Haushalts-geräten
Economy Power-Steckverbinder
Economy Power-Steckverbinder eignen sich auf engstem Raum zur Stromversorgung von Leiterplatten.
VAL-U-LOK-Steckverbinder
VAL-U-LOK-Steckverbinder ermöglichen Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Panel- und Kabel-an-Leiterplatte-Konfigurationen.
Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder verfügen über runde, angeflanschte, Querwand-, abgedichtete und farbige Gehäuse.

Glühdrahttests

Unsere Produkte für Glühdraht entsprechen den Branchenanforderungen. Wir prüfen die Produktleistung im Rahmen strenger Tests und halten die Spezifikationen des IEC-Glühdrahttests hinsichtlich der Entflammbarkeit des Materials und der Feuerbeständigkeit ein. Der Test kann für Endprodukte, Rohstoffprobestücke sowie für manuell bediente und Automatikprodukte durchgeführt werden. 

Power Triple Lock-Steckverbinder
Die Power Triple Lock-Steckverbinder bieten eine Drei-in-Eins-Verriegelung, verschiedene Farben, Materialien und Kodierungsoptionen sowie Nennströme bis zu 20 A.
Signal Double Lock-Steckverbinder
Die Single Double Lock-Steckverbinder stellen im Gehäuse die positive Kontaktbestückung sicher und vermeiden Halbsteckungen.
Power Double Lock-Steckverbinder
Die Power Double Lock-Steckverbinder umfassen Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.
TE Connectivity bietet eine Reihe von Produkten an, mit denen Haushaltsgerätekunden die Entflammbarkeitsanforderungen von IEC 60335-1 einhalten können.
Steckverbinder für Glühdraht,
Whitepaper

Eigenschaften

Steckverbinder für Glühdraht
  • GWIT (Glow Wire Ignition Test) bei mind. 775 °C
  • Erfordert gemäß IEC 60335-1 Edition 5 Tests mit drei Materialplatten 
  • GWFI (Glow Wire Flammability Index) von mindestens 850 °C und GWT NF-Tests
  • Verringert Zeit- und Kostenaufwand für die Endproduktests der geformten Teile
  • Als V2- und/oder V0-Glühdrahtmaterial verfügbar
  • Eine anpassbare und vielseitige Produktlinie, die für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann

Anwendungen

Steckverbinder für Glühdraht
  • Waschmaschinen und Trockner
  • Kühlung
  • Klimaanlagen
  • Geschirrspüler
  • Gebläse und Hauben
  • Kochen
  • Mikrowellenöfen
  • Kleingeräte
  • Boiler
  • Automaten