HDC-Steckverbinder

Unsere robusten Steckverbinder (Heavy Duty Connectors, HDC) sind Industriesteckverbinder, die für die Übertragung von Strom, Daten und Signalen in den härtesten Umgebungen entwickelt wurden. In Umgebungen mit Vibrationen, Staubgefahr, Temperaturschwankungen und mechanischen Stößen bieten unsere HDC Steckverbinder eine zuverlässige Lösung mit massiven Aluminium- oder Thermoplast-Gehäusen oder -Hauben mit Schutzgraden von IP65 bis IP69k. Unsere HDC Steckverbinder sind nach der Norm EN/IEC 61984 zugelassen, reichen von 10 A bis 650 A und sind mit bis zu 288 Kontakten erhältlich.

HDC

Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an rechteckigen robusten Leistungssteckverbindern sowie Signalsteckverbindern für viele Anwendungsanforderungen. Probieren Sie bei Innenanwendungen die leichten und sicheren thermoplastischen Gehäuse aus, die Platz und Montageaufwand sparen. Hochleistungseinsätze bieten Standard- und hochdichte Kontaktkonfigurationen mit einer elektrischen Leistung von 2,2 A bei 32 V bis zu 650 A bei 12 kV. Zuverlässige lose Drehkontakte und kostengünstige gestanzte und geformte Kontakte auf der Rolle sind für Crimp-, Schraub- und Käfigzugfederanschluss erhältlich und werden in vergoldeter, versilberter, verzinnter und palladiumbeschichteter Ausführung angeboten. Platzsparende Hybridsteckverbinder ermöglichen die Strom-, Signal- und Datenübertragung in einer einzigen Verbindung, und das modulare HMN-System macht die Anpassung der Schnittstelle so einfach wie die Verwendung von Bausteinen.

Robuste Steckverbinder – Eine dynamische Lösung (Englisch)

Anwendungen werden immer kleiner, doch die Anforderungen an Steckverbinder werden immer höher. Steckverbinder müssen eine höhere Leistung erreichen und Flexibilität in modularen, hybriden Lösungen bieten. Erfahren Sie in diesem Video mehr darüber, wie die robusten Steckverbinder von TE Connectivity die Anforderungen Ihrer Anwendungen erfüllen.

Robuste Steckverbinder – Eine dynamische Lösung (Englisch)

Anwendungen werden immer kleiner, doch die Anforderungen an Steckverbinder werden immer höher. Steckverbinder müssen eine höhere Leistung erreichen und Flexibilität in modularen, hybriden Lösungen bieten. Erfahren Sie in diesem Video mehr darüber, wie die robusten Steckverbinder von TE Connectivity die Anforderungen Ihrer Anwendungen erfüllen.

Robuste Steckverbinder – Übersicht (Englisch)

Mit der breiten Palette an robusten Steckverbindern bietet TE Connectivity eine zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen in den rausten Umgebungen, vom Schienenverkehr bis zur Fabrik. Das modulare Konzept dieser Steckverbinder bietet eine flexible und schnelle Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung.

Robuste Steckverbinder – Übersicht (Englisch)

Mit der breiten Palette an robusten Steckverbindern bietet TE Connectivity eine zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen in den rausten Umgebungen, vom Schienenverkehr bis zur Fabrik. Das modulare Konzept dieser Steckverbinder bietet eine flexible und schnelle Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung.

Robuste Steckverbinder mit TIC-LOQ

TE stellt das neueste Upgrade vor – die HDC TIC-LOQ-Technologie. HDC mit TIC-LOQ-Technologie verfügt über ein selbstverriegelndes System, das mit Metallgehäusen und IP65-Wasserschutz ausgestattet und mit einem Standard-HDC-Portfolio kompatibel ist. Treffen Sie Ihre Auswahl aus einer Vielzahl von Einsätzen von 2 bis 32 Pins in einem einzigen Modul, die sowohl die Strom- als auch die Signalübertragung mit verfügbarem Strom von 2,2 Ampere bis 40 Ampere ermöglichen.

Robuste Steckverbinder mit TIC-LOQ

TE stellt das neueste Upgrade vor – die HDC TIC-LOQ-Technologie. HDC mit TIC-LOQ-Technologie verfügt über ein selbstverriegelndes System, das mit Metallgehäusen und IP65-Wasserschutz ausgestattet und mit einem Standard-HDC-Portfolio kompatibel ist. Treffen Sie Ihre Auswahl aus einer Vielzahl von Einsätzen von 2 bis 32 Pins in einem einzigen Modul, die sowohl die Strom- als auch die Signalübertragung mit verfügbarem Strom von 2,2 Ampere bis 40 Ampere ermöglichen.

TE Connectivity (TE) HDC hat einen HQ-Einsatz in Hybridbauweise auf den Markt gebracht. Der hybride Einsatz umfasst Strom-, Signal- und Ethernet-Datenübertragungsfunktionen.  Das Ethernet-Datenmodul mit EMV-Abschirmung liefert hochwertige Daten mit CAT5-Geschwindigkeit. Die neueste Lösung trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit der Verbindung zu erhöhen und die Genauigkeit zu verbessern.                                                                                        

Das HDC H3A TIC LOQ Steckverbindersystem von TE Connectivity (TE) Ermöglicht die Bereitstellung benutzerfreundlicher verriegelbarer Steckverbinder. Mit der Einführung dieses neuesten H3A TIC-LOQ-Gehäuses ist es möglich, ein automatisches Einstecken mit H3A Hood durchzuführen. Der Prozess wird Zeit sparen und zur Kundenzufriedenheit beitragen. Dieses TIC-LOQ-Gehäuse ist kompatibel mit Serien von standardmäßigen HDC-HQ-Einsätzen. Der HQ-D-032 Einsatz wurde gleichzeitig veröffentlicht. Er kann mit dem TIC-LOQ-Gehäuse verwendet werden. Es handelt sich um ein hochdichtes Design mit 32 Kontakten, das in verschiedenen Anwendungen zur Platzersparnis beiträgt.

Die HPC Serie von TE Connectivity (TE) konzentriert sich auf das Batterie-Energiespeichersystem (BESS) Um eine hochsichere und zuverlässige Lösung mit einem einpoligen 200-A-/1.500-V-Hochstromanschluss zu bieten. Der HPC 200A Steckverbinder verfügt über einen einteiligen Spritzgusskontakt und bietet eine hervorragende Regelung für Temperaturanstiege. Der HPC 200A Steckverbinder kann mit einem Hochleistungstemperatursensor montiert werden (optional), um eine 24-Stunden-Systemsicherheitsüberwachung zu ermöglichen. Das intelligente Verriegelungssystem mit in Reihe geschaltetem 180°-Design bietet eine 360°-Drehung, 12 Verriegelungswinkel mit jeweils 30°-Grad, eine Schnellverriegelung und eine Funktion zum Lösen durch Drücken, um eine bequeme und schnelle Montage von großvolumigen Steckverbindern vor Ort zu ermöglichen.

Teiler

Die HPC Serie von TE Connectivity (TE) konzentriert sich auf das Batterie-Energiespeichersystem (BESS) Um eine Lösung mit höherer Sicherheit und Zuverlässigkeit mit einem einpoligen 350-A-/1.500-V-Hochstromsteckverbinder
zu bieten. Der HPC 350A Steckverbinder verfügt über einen einteiligen Spritzgusskontakt und bietet eine hervorragende Regelung für Temperaturanstiege. Der HPC 350A Steckverbinder kann mit einem Hochleistungstemperatursensor montiert werden (optional), um eine 24-Stunden-Systemsicherheitsüberwachung zu ermöglichen. Das intelligente Verriegelungssystem mit in Reihe geschaltetem 180°-Design bietet eine 360°-Drehung, eine Schnellverriegelung und eine Funktion zum Lösen durch Drücken, um eine bequeme und schnelle Montage von großvolumigen Steckverbindern vor Ort zu ermöglichen.

Die Serie robuster Steckverbinder (HDC) von TE Connectivity (TE) umfasst jetzt den schwimmenden HDC-Ladesteckverbinder für die Lagerautomatisierung.  Die innovative Technologie dieses Ladesteckverbinders bietet mit bis zu 30.000 Steckzyklen eine äußerst zuverlässige Lösung. Sein ausgeklügeltes schwimmendes System trägt dazu bei, dass fahrerlose Transportfahrzeuge (Autonomous Guided Vehicles, AGV) ihre Position automatisch korrigieren können. Darüber hinaus trägt das kompakte Design mit hybrider Energieversorgung und Signalübertragung zur Miniaturisierung von Fahrzeugen bei. Der schwimmende HDC-Ladesteckverbinder von TE bietet eine effizientere, zuverlässigere und kleinere Lösung für Ihr FTS/Ihre autonomen mobilen Roboter (Autonomous Mobile Robots, AMR).

Teiler

TE Connectivity, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Konnektivität und Sensorik, stellt mit dem gestapelten HDC-BPSC Hybridsteckverbinder ein neues Produkt der Serie robuster Steckverbinder für BESS-Batterie-Energiespeicheranwendungen vor. Mit seinem intelligenten Hybriddesign bietet er eine sicherere, zuverlässigere und flexiblere Verbindung zwischen der Stromversorgung und den BESS-Signalen für Privathaushalte.Die neue Generation des gestapelten BPSC Hybridsteckverbinders verwendet Materialien mit hervorragender elektrischer Leitfähigkeit und Verbundkontakten. Er bietet eine hervorragende leitfähige Effizienz der Kontakte und eine hervorragende Kontrolle des unteren Temperaturanstiegs. Dies unterstützt die Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Lebenszyklus des Systems.

Teiler

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein robuster Steckverbinder (HDC)?

HDC steht für Heavy Duty Connector. Ein HDC Steckverbinder ist ein rechteckiger, robuster Industriesteckverbinder, der für die Übertragung von Strom, Daten und Signalen in Anwendungen in rauen Umgebungen entwickelt wurde.

 

Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für die robusten Steckverbinder (HDC)?

Typische Anwendungen sind Robotik, Automatisierung, Maschinen, Schienen- und Energieanwendungen.

 

 

Aus welchen Produkten besteht das Portfolio für robuste Steckverbinder (HDC)?

Das HDC-Portfolio besteht aus:

  • Hauben, Gehäusen und Sockeln: erhältlich in verschiedenen Schutzgraden IP65, IP67, IP68 und IP69k.
  • Kontaktsysteme: von 5 A bis 650 A in Schraub-, Crimp- und Käfigzugfederanschluss.
  • Einsätze: mit bis zu 216 Stiften in einem Steckverbinder für Crimp-, Schraub- oder Käfigzugfederanschluss erhältlich.

Erfahren Sie mehr: Häufig gestellte Fragen zu robusten Steckverbindern