14-A-Leistungsstecker mit Sekundärverriegelung

Power Double Lock Steckverbinder sind Softshell-Steckverbinder, die mit mehreren Verriegelungsmechanismen ausgestattet sind, um sichere Verbindungen in Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Chassis-Befestigungsystemen zu ermöglichen. Diese Steckverbinder sind ideal für Anwendungen, die Vibrationen ausgesetzt sind, wie z. B. HLK-Systeme, Waschmaschinen, Kälteerzeuger und Motoren. Das Hauptmerkmal des Power Double Lock Steckverbinders ist die doppelte Sicherungsplatte, die ein teilweises Zusammenstecken der Kontakte verhindert. Zu den weiteren Merkmalen gehören lanzenlose Kontakte, die ein Verheddern der Drähte verhindern, ein halbinneres Verriegelungssystem, das ein Lösen verhindert, und ein Stiftleistenlötende für die Leiterplatte, welches die Leiterplatte während des Lötens fest fixiert. Die Kabel-an-Leiterplatte-Stiftleisten sind auch so konzipiert, dass sie die Abdichtung von Schutzlacken unterstützen.

Power Double Lock

Produkteigenschaften

Raster (mm) 3.96, 6.50, 7.92, 13.00  Betriebstemperatur (°C) -30 bis +105
Maximaler Nennstrom (A) 14 Drahtgröße (AWG) 26-16
Nennspannung 300 VAC, 50 VAC Verfügbare Positionen 1-12
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar Ja Abgedichtete Version verfügbar Nein
UL94-Bewertung verfügbar - Farbkodierung verfügbar Ja
Behördliche Zulassungen UL, CSA, VDE Verfügbare Konfigurationen Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel