RAST

AMP multifitting Mark II

Die direkten und indirekten Ausführungen dieser Steckverbindersysteme nutzen fortschrittliche In-Line-Steck-Technologie für die Komponenten und Kontakte von Leiterplatten.

Das von TE konzipierte AMP multifitting Mark II Steckverbindersystem  wurde entsprechend der neuesten Steckverbinderdesignstandards entwickelt. Die Anforderungen einer fortschrittlichen In-Line-Steck-Technologie für die Komponenten und Kontakte von Leiterplatten fanden Eingang in die direkten und indirekten Ausführungen dieser Steckverbindersysteme. Die angereiht gelieferten und mit allen Kodierungs- und Vorpolungsschutz-Stegen ausgestatteten Steckverbinder können mit modernen Verarbeitungswerkzeugen kostengünstig verarbeitet werden. Das System ist für einen weiten Drahtgrößenbereich geeignet. Die maximale Stromtragfähigkeit beträgt 16 A. Die Steckverbinder sind mit 1 bis 9 (indirekt) bzw. 2 bis 8 (direkt) Polen und externer Verriegelungsvorrichtung verfügbar. Interne Verriegelungsvorrichtungen sind auf Anfrage verfügbar.

5,0 mm

Raster

250 V

Nennspannung

Eigenschaften

Direktkontaktierungs-Steckverbinder für Leiterplatten:

  • 2 bis 8 Pole
  • Stromtragfähigkeit bis zu 6 A
  • Verschiedene Kodierungsoptionen

 

Indirektkontaktierungs-Steckverbinder:

  • 1 bis 4 Pole bis zu 16 A 
  • 1 bis 9 Pole bis zu 10 A

 

 

1-1534072-8 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • RAST-Version Keine
1534077-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Zugentlastung Ohne
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1c,2d
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • Kontaktausführung Gerade
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Art der Leiterplattenmontage Polarisierung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Position der Polarisierungsrippe 1a,1b,2a,2c
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Verriegelungsausführung Inneneinrichtung
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 6
  • Länge 9.95
  • Leitungs-/Kabelgröße 22 – 16
  • Leitungs-/Kabelgröße .35
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Hub- und Schwenkabdeckung Ohne
  • Zur Verwendung mit Buchsensatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 4900
1241170-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1c,2d
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Position der Polarisierungsrippe 1a,1b,2a,2b
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 66
  • Höhe 12
  • Länge 14.95
  • Leitungs-/Kabelgröße .35
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Messerleiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 4900
1534075-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1c,2d
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3.81 – 6.35
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Position der Polarisierungsrippe 1a,1b,2a,2c
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 66
  • Höhe 12
  • Länge 14.95
  • Leitungs-/Kabelgröße .35
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 4900
1-1534072-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • RAST-Version Keine
1241171-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1c,2d,3c,3d
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Position der Polarisierungsrippe 1a,1b,2a,2b,3a,3b
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 66
  • Höhe 12
  • Länge 19.95
  • Leitungs-/Kabelgröße 1 – 1.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Messerleiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 3136
1241171-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1c,2d,3c,4d
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Position der Polarisierungsrippe 1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2, 3&4
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 66
  • Höhe 12
  • Länge 14.95
  • Leitungs-/Kabelgröße 1 – 1.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Messerleiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 2352
1-1418578-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Kontakt
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Silber
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Circuit Application Power
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 1680
1241170-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1c,2d,3c,4d
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Position der Polarisierungsrippe 1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2, 3&4
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 66
  • Höhe 12
  • Länge 24.95
  • Leitungs-/Kabelgröße .35
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Messerleiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 2352
1-1241170-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierrippen Kammernummer (zwischen oder bei) 1c,1d,2c,3d
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Verriegelungstyp Verrastung
  • Gegensteckführung Mit
  • Position der Polarisierungsrippe 1a,1b,2a,2b,3a,3b
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 2&3
  • Verriegelungsausführung Extern
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 66
  • Höhe 12
  • Länge 14.95
  • Leitungs-/Kabelgröße .35
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Zur Verwendung mit Messerleiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 3136