Produkte (58)
1-284686-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderkonfiguration LIF
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 1
  • Kurzschlussposition Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 4&5
  • Position der Polarisierungsrippe 6D
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 24.9
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
284208-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 1
  • Kurzschlussposition Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern Keine
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Innenposition des Polarisierungsschlüssels 2-3
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 9.9
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenkarte
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
293143-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration LIF
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern Keine
  • Position der Polarisierungsrippe 4D
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Innenposition des Polarisierungsschlüssels Keine
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 34.9
  • Höhe 9.2
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 455
1-282002-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe Keine
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 9.2
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-282003-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe 1D
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Orange
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 14.9
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • RAST-Version 03-A
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
1-282047-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Kurzschlussposition Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern Keine
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Innenposition des Polarisierungsschlüssels Keine
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenkarte
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
1-282004-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe 1D
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Innenposition des Polarisierungsschlüssels Keine
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 19.9
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • RAST-Version 04-A
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
1-282002-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe 1S
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 9.2
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • RAST-Version 02-B
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-282002-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe 2S
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 9.2
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version 02-C
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-282002-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe 2D
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Rot
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 9.2
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • RAST-Version 02-L
  • Verpackungsmethode Einsatz
Übersicht
RAST

AMP Mono-Shape

In Kombination mit den Möglichkeiten und Eigenschaften des Steckverbindersystems ermöglicht die AMP MONO-SHAPE Produktreihe die Fertigung extrem komplizierter Kabelbaumstrukturen ohne Minderung der Produktivität.

AMP MONO-SHAPE Steckverbinder stellen eine belastbare Lösung für die beständig wachsenden Anforderungen an Produktions- und Anwendungsflexibilität dar. Sie bieten hohe Produktivität, herausragende Flexibilität, Qualität und minimale anwendungsbezogene Kosten. Die AMP MONO-SHAPE Produktlinie umfasst eine vollständige Palette von modularen Steckverbindern im 5,0-mm-Raster mit vergleichbarer äußerer Form und verschiedenen Variationen im Steckbereich (z. B. Leiterplatte und 6,3 x 0,8-mm-Flachstecker nach RAST 5) sowie eine Version mit Kontaktbrücken. Das AMP MONO-SHAPE Steckverbindersystem nutzt die Schneidklemmkontakt-Technologie, die Anwendungsergebnisse und Qualitätsniveau verbessert.

Gleiche Form – Unterschiedliche Anwendungen

Vier Steckverbinder-Ausführungen können für dieselbe Werkzeugausstattung genutzt werden.
  • Flachstecker-Steckverbinder
  • Einpolige Steckverbinder
  • Leiterplatten-Steckverbinder
  • Brücken-Steckverbinder

Eigenschaften

  • Hochstromsystem bis 16 A
  • Schneidklemmkontakt ausgelegt auf die Aufnahme von Standardeinzeldrähten von 0,5 bis 1,5 mm
  • 5-mm-Raster
  • VDE- und UL-Zulassung
RAST

AMP Mono-Shape

In Kombination mit den Möglichkeiten und Eigenschaften des Steckverbindersystems ermöglicht die AMP MONO-SHAPE Produktreihe die Fertigung extrem komplizierter Kabelbaumstrukturen ohne Minderung der Produktivität.

AMP MONO-SHAPE Steckverbinder stellen eine belastbare Lösung für die beständig wachsenden Anforderungen an Produktions- und Anwendungsflexibilität dar. Sie bieten hohe Produktivität, herausragende Flexibilität, Qualität und minimale anwendungsbezogene Kosten. Die AMP MONO-SHAPE Produktlinie umfasst eine vollständige Palette von modularen Steckverbindern im 5,0-mm-Raster mit vergleichbarer äußerer Form und verschiedenen Variationen im Steckbereich (z. B. Leiterplatte und 6,3 x 0,8-mm-Flachstecker nach RAST 5) sowie eine Version mit Kontaktbrücken. Das AMP MONO-SHAPE Steckverbindersystem nutzt die Schneidklemmkontakt-Technologie, die Anwendungsergebnisse und Qualitätsniveau verbessert.

Gleiche Form – Unterschiedliche Anwendungen

Vier Steckverbinder-Ausführungen können für dieselbe Werkzeugausstattung genutzt werden.
  • Flachstecker-Steckverbinder
  • Einpolige Steckverbinder
  • Leiterplatten-Steckverbinder
  • Brücken-Steckverbinder

Eigenschaften

  • Hochstromsystem bis 16 A
  • Schneidklemmkontakt ausgelegt auf die Aufnahme von Standardeinzeldrähten von 0,5 bis 1,5 mm
  • 5-mm-Raster
  • VDE- und UL-Zulassung
1-284686-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderkonfiguration LIF
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 1
  • Kurzschlussposition Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 4&5
  • Position der Polarisierungsrippe 6D
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 24.9
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
284208-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 1
  • Kurzschlussposition Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern Keine
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Innenposition des Polarisierungsschlüssels 2-3
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 9.9
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenkarte
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
293143-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration LIF
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern Keine
  • Position der Polarisierungsrippe 4D
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Innenposition des Polarisierungsschlüssels Keine
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 34.9
  • Höhe 9.2
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 455
1-282002-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe Keine
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 9.2
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • RAST-Version Keine
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-282003-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe 1D
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Orange
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 14.9
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • RAST-Version 03-A
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
1-282047-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Kurzschlussposition Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern Keine
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Innenposition des Polarisierungsschlüssels Keine
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenkarte
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
1-282004-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe 1D
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Innenposition des Polarisierungsschlüssels Keine
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 19.9
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • RAST-Version 04-A
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
1-282002-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe 1S
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 9.2
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • RAST-Version 02-B
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-282002-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe 2S
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 9.2
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • RAST-Version 02-C
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-282002-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderkonfiguration Standard
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Kurzschlussposition Keine
  • Arbeitsspannung 380
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • Kontaktbasismaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel IDC
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Rasthaken zwischen Kammernummern 1&2
  • Position der Polarisierungsrippe 2D
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Rot
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Länge 9.2
  • Höhe 9.9
  • Leitungs-/Kabelgröße .5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Circuit Application Power
  • Zur Verwendung mit RAST 5-Leiste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • RAST-Version 02-L
  • Verpackungsmethode Einsatz