FALL- UND STOSSBESTÄNDIG

Die für Kleingeräte wie Smartphones und Tablets entwickelte SLP-Serie an Mikrosteckverbindern verfügt über eine äußerst zuverlässige Steckverbindung und ist daher fall- und stoßsicherer. Diese fall- und stoßsichere Steckverbindung wird durch das Kontaktdesign des SLP-Mikrosteckverbinders erreicht, mit dem der Bediener dank des hörbaren Klickens Fehlsteckungen vermeiden kann. Die Anwendungsbereiche für die SLP-Serie der Mikrosteckverbinder sind nicht auf Mobilgeräte beschränkt. Die meisten Anwendungen, die im Vergleich zu größeren Einzeldrahtverbindungen Platzeinsparungen erfordern, profitieren von diesem kleinen Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder.

Produkteigenschaften

Spezifikationen für Micro-SLP-Steckverbinder

  • Äußerst flaches Profil
  • Fall- und stoßbeständige Steckverbindung
  • Kontaktdesign verhindert Fehlsteckungen
  • Bequeme Handhabung der auf geprägtem Band gelieferten Stecksockelbuchse
  • Zeitsparender Kabelsatz ist vorkonfektioniert und bereits abisoliert
  • Kundenspezifische Kabellängen sind auf Anfrage möglich

 

1,4mm

Steckhöhe des Super Low Profile-Mikrosteckverbinders

1,0 A

Stromstärke dieses Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinders

AWG32

Drahtgröße für den SLP-Mikrosteckverbinder mit 0,88-mm-Raster

Ausgewählte Anwendungen

Micro SLP-Steckverbinder

• Smartphones
• Tablets
• Wearables
• Alle Geräte, die Platzeinsparungen erfordern

SLP-Mikro Größenvergleich
Die SLP-Serie an Mikrosteckverbindern bietet ein flaches Design und eine kleine Leiterplatte für die immer kleiner werdenden modernen Geräte.