Leistung für Ihre Fertigung

Die Steckverbinder unserer Dynamic Serie bieten flexible Signal- und Energieübertragungslösungen, die allen Anforderungen Ihrer Steuerungssysteme gerecht werden. Laden Sie unser Whitepaper herunter, um zu erfahren, warum die Steckverbinder der Dynamic Serie von TE in puncto Effizienz die erste Wahl für die Anforderungen der Fabrik der Zukunft sind.

Erni und Dynamic – Verbindungslösungen für Batterien
Produktleitfaden für Dynamic Batterie-Verbindungslösungen

Steckverbinderlösungen der Dynamic Serie von TE in robusten Gehäusen für industrielle Anforderungen schaffen Verbindungen zwischen Signal- wie zwischen Leistungsschaltkreisen. Unsere Ingenieure haben diese Produktlinie für den Einsatz in Steuerungen entwickelt, bei denen es auf hohe Kontaktdichte und die zuverlässige Übertragung von Signalen und Leistung gleichermaßen ankommt. Diese Kabel-auf-Leiterplatte-, Kabel-auf-Panel- und Kabel-auf-Kabel-Steckverbinder sind in den verschiedensten Gehäuseformen verfügbar, womit sie sich für das Gros der Anwendungen qualifizieren. Und während Standardcrimp- und Federklemmversionen aller Teile erhältlich sind, wird die Anzahl der erforderlichen Verarbeitungswerkzeuge durch standardisierte Kontakte begrenzt. 

Dynamic Serie

Steckverbindersystem

Raster [mm] 1.8    2.0    2.5 3.5 2.5 5.08 3.81 5.08 5.08 7.5
Serie D-Mini D-1100 D-1200 D-1900 D-2100 D-2950 D-3100 D-3200 D-3500 D-3950
Stiftanzahl 12-44 2-40 2-20 8-38 3-50 5-6 6-20 2-20 2-20 2-11
Anschluss
Crimp   Crimp   Crimp   Federklemme 
Crimp   Federklemme  Crimp   Crimp   Crimp   Federklemme 
Strom [A/UL] 3 5 5 4 5 10 15 15 15 14.5
Nennspannung [V/UL] 125 125 250 150 250 300 250 600 600 600
Kabel-auf-Leiterplatte                    x
x x x x x x x x x
Leiterplatte-auf-Leiterplatte                    x x x
-
x -
x
x x -
Raster [mm] 6.35 7.5 10.16 13.1 16 24.4
Serie D-4200 D-4950 D-5200 D-5900 D-7100 D-8000
Stiftanzahl 2-6 8 2-8 4-6 4 2
Anschluss Crimp   Federklemme  Crimp&   Federklemme  Crimp   Crimp  
Nennstrom [A/UL] 24 22 45 42 65 100
Nennspannung [V/UL] 600 600 630 600 630 1000
Kabel-auf-Leiterplatte x x x x x x
Leiterplatte-auf-Leiterplatte x x x - x -
  1. Video zur Dynamic Serie von Leiterplattensteckverbindern (Englisch)

Die robuste Leiterplatten-Steckverbinderfamilie von TE spiegelt unsere besondere Ausrichtung auf den Erfolg unserer Kunden wider und bietet eine effiziente und zuverlässige Geräteverbindungslösung.

Teiler

Dynamic Mini Serie

Klein, aber von entscheidender Bedeutung – eine leistungsstarke Wahl für Industrie- und Automobilanwendungen, zuverlässige Signalübertragungslösung für das Batteriemanagementsystem, Energiespeichersysteme

Teiler

Dynamic D1000 Slim

Der kleine Kabel-auf-Kabel-Steckverbinder Dynamic D1000 Slim eignet sich für beengte Platzverhältnisse in kleinen Industrieanlagen und kleinen Maschinenanwendungen. Die Größe der D1000 ist 80 % kleiner als die der D1200 Serie mit geringem Störrisiko und optimiertem Design. Laden Sie den Produktleitfaden herunter, um mehr zu erfahren.