Produkte (1,214) Übersicht
Die AMPMODU-Anschlusssysteme

Sichere und geschützte Verbindungen

AMPMODU MTE-Steckverbinder sind in Schneidklemm- und Crimpanschlussausführungen erhältlich und für „Kurzpunkt“-Einzelkontakte geeignet. Die Arretierung sorgt für eine sichere Verriegelung zwischen Gehäusen.

Ein System mit vielen Vorteilen. Das AMPMODU MTE-System mit Kupplungshülsen ermöglicht das Verbinden von Buchsensätzen für Doppelreihenkonfigurationen. Zudem sind Versionen für die Chassis-Befestigung verfügbar. 

IDC

Crimp

.100

Raster

.100

Raster

Eigenschaften

  • Das Montagedesign umfasst Arretierung und Polarisierung
  • Kupplungshülsen ermöglichen das Verbinden kleinerer Buchsen- und Stiftsätze mit Führungsrippen für größere ein- oder zweireihige Arretiersteckverbinder
  • Mit drei Beschichtungen erhältlich
  • Gesenkoption für Pfosten ermöglicht Arretierung auf der Leiterplatte
  • Hochtemperaturoption ist SMT-kompatibel mit Wellenlöten bis 265 C

Anwendungen

  • Automobilsteuerungen
  • Instrumente und Testausrüstung
  • Telekommunikation
  • Speichergeräte
  • Haushaltsgeräte
  • Medizinische Instrumente
  • Automaten
  • Kopierer
Literatur
Die AMPMODU-Anschlusssysteme

Sichere und geschützte Verbindungen

AMPMODU MTE-Steckverbinder sind in Schneidklemm- und Crimpanschlussausführungen erhältlich und für „Kurzpunkt“-Einzelkontakte geeignet. Die Arretierung sorgt für eine sichere Verriegelung zwischen Gehäusen.

Ein System mit vielen Vorteilen. Das AMPMODU MTE-System mit Kupplungshülsen ermöglicht das Verbinden von Buchsensätzen für Doppelreihenkonfigurationen. Zudem sind Versionen für die Chassis-Befestigung verfügbar. 

IDC

Crimp

.100

Raster

.100

Raster

Eigenschaften

  • Das Montagedesign umfasst Arretierung und Polarisierung
  • Kupplungshülsen ermöglichen das Verbinden kleinerer Buchsen- und Stiftsätze mit Führungsrippen für größere ein- oder zweireihige Arretiersteckverbinder
  • Mit drei Beschichtungen erhältlich
  • Gesenkoption für Pfosten ermöglicht Arretierung auf der Leiterplatte
  • Hochtemperaturoption ist SMT-kompatibel mit Wellenlöten bis 265 C

Anwendungen

  • Automobilsteuerungen
  • Instrumente und Testausrüstung
  • Telekommunikation
  • Speichergeräte
  • Haushaltsgeräte
  • Medizinische Instrumente
  • Automaten
  • Kopierer