Produkte (812) Übersicht
Lernen Sie das AMPMODU-Steckverbindersystem kennen

Zuverlässige Verbindungen

Die AMPMODU Mod IV- und V-Steckverbinderfamilie umfasst eine Vielzahl von robusten und zuverlässigen Draht-auf-Leiterplatte-Steckverbindern in einer modularen 2,54 x 2,54 mm-Rasterkonfiguration.

Ein System mit vielen Vorteilen Die AMPMODU IV- und V-Zusammenschaltungen können mit ummantelten oder nicht ummantelten AMPMODU-Steckleisten mit einem 0,64-Pfosten gesteckt werden. Die Steckverbinder sind mit AMPMODU IV- und V-Drahtcrimpkontakten sowie Gehäusen mit drei Steckdruckstufen sowie ein- und zweireihigen Konfigurationen mit einem 0,100-Raster ausgestattet.

Hoch-

druck verfügbar

.100

Raster

Codierung

Verfügbar

Eigenschaften

  • Draht-auf-Leiterplatte-System
  • Polarisierung
  • Zugentlastung
  • Montagegriffe und Arretierung
  • Kodierstifte verfügbar

Anwendungen

  • Automobilsteuerungen
  • Computer
  • Medizinische Instrumente
  • Automaten
  • Instrumente und Testausrüstung
  • Telekommunikation
  • Speichergeräte
  • Appliances
  • Spiel- und Videoausrüstung
Literatur
Lernen Sie das AMPMODU-Steckverbindersystem kennen

Zuverlässige Verbindungen

Die AMPMODU Mod IV- und V-Steckverbinderfamilie umfasst eine Vielzahl von robusten und zuverlässigen Draht-auf-Leiterplatte-Steckverbindern in einer modularen 2,54 x 2,54 mm-Rasterkonfiguration.

Ein System mit vielen Vorteilen Die AMPMODU IV- und V-Zusammenschaltungen können mit ummantelten oder nicht ummantelten AMPMODU-Steckleisten mit einem 0,64-Pfosten gesteckt werden. Die Steckverbinder sind mit AMPMODU IV- und V-Drahtcrimpkontakten sowie Gehäusen mit drei Steckdruckstufen sowie ein- und zweireihigen Konfigurationen mit einem 0,100-Raster ausgestattet.

Hoch-

druck verfügbar

.100

Raster

Codierung

Verfügbar

Eigenschaften

  • Draht-auf-Leiterplatte-System
  • Polarisierung
  • Zugentlastung
  • Montagegriffe und Arretierung
  • Kodierstifte verfügbar

Anwendungen

  • Automobilsteuerungen
  • Computer
  • Medizinische Instrumente
  • Automaten
  • Instrumente und Testausrüstung
  • Telekommunikation
  • Speichergeräte
  • Appliances
  • Spiel- und Videoausrüstung