STRADA Whisper Backplane-Steckverbinderfamilie

Rasante Geschwindigkeiten

Die STRADA Whisper Backplane-Familie wurde in Hinblick auf die Anforderungen der Endkunden an Hochleistungssysteme mit großer Bandbreite entwickelt. Das revolutionäre Design ermöglicht Datenübertragungen mit einer rasanten Geschwindigkeit von 25 Gbit/s und bietet eine unerreichte Skalierbarkeit auf bis zu 56 Gbit/s.

Ausgewählte Produkte

STRADA Whisper Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder
  • Bewährter 56-Gbit/s-Steckverbinder
  • Einfacher Aufrüstungspfad
  • Branchenführende Leistung in Bezug auf Nebensprechen
  • Robuste Signalstifte und Masseabschirmungen
  • Überragende Leistung in Bezug auf EMI
  • Flexible Designoptionen zur Unterstützung der meisten Architekturen
  • Elektrische Leistung bei 1,5 mm Trennung
  • Design ohne Kompensations-Tricks, da kein Bit-Versatz

Leistung zählt. Die STRADA Whisper Produktfamilie überzeugt durch einen extrem rauscharmen Betrieb, eine geringe Einfügungsdämpfung und so gut wie keinen Bitversatz. Für 100- und 85-Ohm-Anwendungen sind spezifische Versionen erhältlich. Daher müssen Sie keine Kompromisse in Bezug auf Impedanzunterbrechungen eingehen.
Mechanisch entspricht die STRADA Whisper Steckverbinderfamilie in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit der Implementierung den meisten gängigen Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbindern. Sie unterscheidet sich jedoch durch gefalzte Stiftkontakte, die von stabilen, C-förmigen Schutzschirmungen umgeben sind. Daher ist diese Produktfamilie eine der sichersten auf dem Markt. Das Leiterplattenlayout des Steckverbinders sorgt für niedriges Nebensprechen und das gesamte Steckverbinder-Design ist nach neuester "Eye-of-Needle" Technologie (EON) gestaltet.  

Direct Plug Orthogonal (DPO) – Orthogonaler Direktstecker
Neue DPO-Konfiguration
Orthogonale Midplane
Orthogonale Midplane-Konfiguration
Verkabelte Midplane
Verkabelte Midplane-Konfiguration
Backplane-Steckleiste und -buchse
Backplane-Konfiguration
  1. Eine Neugestaltung der Architektur von Rechenzentren: STRADA Whisper-Backplane-Steckverbinder (Englisch)

TE-Produktmanager Doug Lawrence erklärt, wie Sie sich entscheidende Wettbewerbs-vorteile verschaffen können, indem Sie STRADA Whisper-Steckverbinder für Ihr Kommunikationssystem verwenden. Das innovative Design ermöglicht Daten-übertragungen mit rasanten Geschwindig-keiten von 25 bis 56 Gbit/s sowie einen extrem rauscharmen Betrieb, eine geringe Einfügungs-dämpfung und so gut wie keinen Bitversatz.

Verkabelte STRADA Whisper Steckverbinder

STRADA Whisper Steckverbinder stellen mit ihrer Fähigkeit, längere Strecken zu überbrücken, eine flexible Alternative zu Leiterplatten dar, die bei höheren Datenraten zu kostspielig werden. Durch den Verzicht auf eine Leiterplatte ergeben sich neue Verbindungsmöglichkeiten. Wir bieten drei zentrale verkabelte Lösungen: Punkt-zu-Punkt-Kabel, Aufwertungskabelsätze und vollständige Backplane/Midplane-Lösungen.

Verkabelte STRADA Whisper Steckverbinder reduzieren außerdem die Einfügungsdämpfung für einen verbesserten Kanalabstand und ermöglichen kreativere Systemarchitekturen. Diese Lösungen unterstützen derzeit 25–56 Gbit/s, künftig wird diese Unterstützung auf 56 Gbit/s NRZ erweitert. Unser Fertigungsverfahren umfasst jederzeit umfangreiche elektrische und visuelle Prüfungen. So können Sie sicher sein, dass Sie die bestmögliche Produktqualität erhalten.

Verkabelte STRADA Whisper Steckverbinder ansehen

Verkabelter STRADA Whisper

Ihr Designpartner für Hochgeschwindigkeits-architekturen

Um mit dem STRADA Whisper Steckverbinder einen nahtlosen Übergang von 10- und 25-Gbit/s-Systemen zu 56 Gbit/s und darüber hinaus zu gewährleisten, kann Ihnen ein speziell für Sie zusammengestelltes Expertenteam mit den besten Signalintegritäts- und Mechanikingenieuren von TE beim Entwickeln einer Lösung helfen, die genau zu Ihrer Architektur passt. Egal, ob es sich um ein herkömmliches Backplane-, ein orthogonales Midplane-, ein orthogonales Direktstecker- oder ein verkabeltes Backplane-System handelt: TE kann das STRADA Whisper Produktportfolio auf Ihre Systemarchitektur zuschneiden.

Elektrische Spezifikationen

  • Die Leistungssumme FEXT liegt unter -50 dB für eine Systemimplementierung bei 12,5 GHz.
  • Die Einfügungsdämpfung beträgt weniger als 1 dB und linear bis zu 20 GHz.
  • Einzelne abgeschirmte Paare bieten eine hervorragende Signalintegrität/EMI-Leistung.
  • So gut wie kein Bitversatz durch Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare
  • Kontrollierte Gleichtaktimpedanz im gesamten Steckverbinder, einschließlich Grundfläche und Steckschnittstelle
  • Die überragende elektrische Leistung von 25 Gbit/s wird auch im Zustand einer Trennung von 1,5 mm beibehalten.
  • Keine Abhängigkeit von Rauschunterdrückung wie bei einigen Wettbewerbsprodukten, was bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen entscheidend sein kann
  • 85-Ohm- und 100-Ohm-Versionen erhältlich
Abbildung 1: Nahaufnahme der Signalkontakte
Nahaufnahme der Signalkontakte: Jedes Differenzialpaar ist von sechs Masseverbindungspunkten umgeben.
Abbildung 2: Buchsenkontakte
Die Buchsenkontakte umfassen 360-Abschirmungsfedern und breite Paddelspitzen.

Mechanische Robustheit

Die Signalkontakte sind horizontal in Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaaren angeordnet, um Bitversatz zu eliminieren. Dadurch wird das Leiterplattendesign vereinfacht, während sich die Signalintegritätsleistung erhöht und Platz auf der Leiterplatte gespart wird. Jedes Differenzialpaar ist von sechs Masseverbindungspunkten umgeben.

Der Steckverbinder ermöglicht eine Trennung von 1,5 mm (sowohl zwischen Masse als auch Signal) dank des patentierten C-förmigen Designs mit 360-Erdung von TE, das eine zusätzliche „verwaiste“ Abschirmung am unteren Rand des horizontalen Kontaktsatzes umfasst. Die 360-Masseabschirmung bietet eine hohe Toleranz bei der Signalintegrität (elektrische Toleranz) und verschafft Ihnen mehr Flexibilität bei Chip und Leiterplatte. Die C-förmigen Abschirmungen ragen nach außen, um Signalstifte vor Beschädigung zu schützen.

Die Laschen an den Seiten der C-Abschirmung sorgen dafür, dass die Massekontakte einen Reibweg von mindestens 2.5 mm aufweisen. Dadurch kann die elektrische Leistung auch im Zustand einer Trennung von 1,5 mm aufrechterhalten werden.

Steckleistensatz
Der Steckleistensatz umfasst ein robustes Gehäuse, C-Abschirmungen sowie eine „verwaiste“ flache Masse zur vollständigen Abschirmung.
Messerleisten
Die Laschen an den Seiten der C-Abschirmungen sorgen dafür, dass die elektrische Leistung auch im Zustand einer Trennung von 1,5 mm aufrechterhalten wird.