Produkte (10) Übersicht
Industrial Mini I/O-Steckverbinder für die Feldinstallation

Platzsparend im Feld

Der Industrial Mini I/O-Steckverbinder von TE ist eine innovative und zeitsparende Anschlusslösung für die Feldinstallation. Dank innovativer Piercing-Kontaktierung und einem leicht zu bedienenden Handwerkzeug ist die Feldmontage jetzt in so gut wie jeder Umgebung möglich.

Zuverlässigkeit und Platzersparnis, wo es gebraucht wird. Der Industrial Mini I/O-Steckverbinder von TE ist eine innovative, zuverlässige I/O-Anschlusslösung für Industrieumgebungen, die bei der Feldinstallation Zeit und Platz spart. Der Industrial Mini I/O-Steckverbinder von TE hat nur ein Viertel der Größe eines herkömmlichen RJ45-Steckverbinders und ermöglicht dadurch die flexible und hocheffiziente Ausnutzung von Bauraum auf der Leiterplatte. Dieser Steckverbinder mit zwei Kontaktpunkten ist für die hohen Anforderungen in industriellen und vibrationsbehafteten Umgebungen ausgelegt und unterstützt durch die Zuverlässigkeit seiner Verbindung eine hohe Produktivität der Anwendung. Mit innovativer Piercing-Kontaktierung verkürzt die feldinstallierbare Version des Industrial Mini I/O-Steckverbinders die Anschlusszeit, die sonst für das Verlöten benötigt wird. Mit dem leicht zu bedienenden Handwerkzeug ist die Feldmontage jetzt in so gut wie jeder Umgebung möglich.

Eigenschaften

  • Kompakte Größe (platzsparend)
  • Zeitsparender Kabelanschluss
  • Ermöglicht Draht-an-Draht-Verbindungen
  • Leistung bis Cat6A in einer Industrial Ethernet-Anwendung
  • Zusammensteckbar mit Buchsen verschiedener Konfigurationen (SMT, rechtwinklig, gerade, TMT)
  • Kodierte Steckgeometrie gegen Falschanschluss
Literatur
Industrial Mini I/O-Steckverbinder für die Feldinstallation

Platzsparend im Feld

Der Industrial Mini I/O-Steckverbinder von TE ist eine innovative und zeitsparende Anschlusslösung für die Feldinstallation. Dank innovativer Piercing-Kontaktierung und einem leicht zu bedienenden Handwerkzeug ist die Feldmontage jetzt in so gut wie jeder Umgebung möglich.

Zuverlässigkeit und Platzersparnis, wo es gebraucht wird. Der Industrial Mini I/O-Steckverbinder von TE ist eine innovative, zuverlässige I/O-Anschlusslösung für Industrieumgebungen, die bei der Feldinstallation Zeit und Platz spart. Der Industrial Mini I/O-Steckverbinder von TE hat nur ein Viertel der Größe eines herkömmlichen RJ45-Steckverbinders und ermöglicht dadurch die flexible und hocheffiziente Ausnutzung von Bauraum auf der Leiterplatte. Dieser Steckverbinder mit zwei Kontaktpunkten ist für die hohen Anforderungen in industriellen und vibrationsbehafteten Umgebungen ausgelegt und unterstützt durch die Zuverlässigkeit seiner Verbindung eine hohe Produktivität der Anwendung. Mit innovativer Piercing-Kontaktierung verkürzt die feldinstallierbare Version des Industrial Mini I/O-Steckverbinders die Anschlusszeit, die sonst für das Verlöten benötigt wird. Mit dem leicht zu bedienenden Handwerkzeug ist die Feldmontage jetzt in so gut wie jeder Umgebung möglich.

Eigenschaften

  • Kompakte Größe (platzsparend)
  • Zeitsparender Kabelanschluss
  • Ermöglicht Draht-an-Draht-Verbindungen
  • Leistung bis Cat6A in einer Industrial Ethernet-Anwendung
  • Zusammensteckbar mit Buchsen verschiedener Konfigurationen (SMT, rechtwinklig, gerade, TMT)
  • Kodierte Steckgeometrie gegen Falschanschluss
1-2201855-1 Mini-I/O-Industriesteckverbinder
IEC/PAS 61076-3-122
  • Jack Type Industrial Mini
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • LED Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Panel Stops Without
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kodiert Nein
  • Vorbestückt Ja
  • Farbe Blau
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Löten
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 1
1-2201855-2 Mini-I/O-Industriesteckverbinder
IEC/PAS 61076-3-122
  • Jack Type Industrial Mini
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • LED Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Panel Stops Without
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kodiert Nein
  • Vorbestückt Ja
  • Farbe Blau
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Löten
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
1-2201864-1 Mini-I/O-Industriesteckverbinder
IEC/PAS 61076-3-122
  • Jack Type Industrial Mini
  • Steckverbinderausführung Klinke
  • Abgeschirmt Ja
  • LED Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Panel Stops Without
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kodiert Nein
  • Vorbestückt Ja
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Löten
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Blau
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 1
1-2201864-2 Mini-I/O-Industriesteckverbinder
IEC/PAS 61076-3-122
  • Jack Type Industrial Mini
  • Steckverbinderausführung Klinke
  • Abgeschirmt Ja
  • LED Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Panel Stops Without
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kodiert Nein
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Löten
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Blau
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 1
2201855-1 Mini-I/O-Industriesteckverbinder
IEC/PAS 61076-3-122
  • Jack Type Industrial Mini
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • LED Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Panel Stops Without
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kodiert Nein
  • Vorbestückt Ja
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Farbe Blau
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Löten
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 1
2201855-2 Mini-I/O-Industriesteckverbinder
IEC/PAS 61076-3-122
  • Jack Type Industrial Mini
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • LED Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Panel Stops Without
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kodiert Nein
  • Vorbestückt Ja
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Farbe Blau
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Löten
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 1
2201855-3 Mini-I/O-Industriesteckverbinder
IEC/PAS 61076-3-122
  • Jack Type Industrial Mini
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • LED Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Panel Stops Without
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kodiert Nein
  • Vorbestückt Ja
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Farbe Blau
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Löten
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 1
2201864-1 Mini-I/O-Industriesteckverbinder
IEC/PAS 61076-3-122
  • Jack Type Industrial Mini
  • Steckverbinderausführung Klinke
  • Abgeschirmt Ja
  • LED Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Panel Stops Without
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kodiert Nein
  • Vorbestückt Ja
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Löten
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
2201864-2 Mini-I/O-Industriesteckverbinder
IEC/PAS 61076-3-122
  • Jack Type Industrial Mini
  • Steckverbinderausführung Klinke
  • Abgeschirmt Ja
  • LED Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Panel Stops Without
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kodiert Nein
  • Vorbestückt Ja
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Löten
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
2201864-3 Mini-I/O-Industriesteckverbinder
IEC/PAS 61076-3-122
  • Jack Type Industrial Mini
  • Steckverbinderausführung Klinke
  • Abgeschirmt Ja
  • LED Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Panel Stops Without
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kodiert Nein
  • Vorbestückt Ja
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Löten
  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung Ohne
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz