Holen Sie sich Strom von unten.

Unsere einzigartigen umgekehrten Thru-Board-Verbindungen ermöglichen die Stromversorgung über die Unterseite von Leiterplatten und LED-Arrays, sodass an der Oberseite keine Kabel geführt werden müssen. Diese Beleuchtungsanschlüsse sind eine ideale Lösung für Anwendungen mit geringer Höhe, z. B. in LED‑ und Festkörperleucht-modulen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Die ITB-Bauweise (Inverted Thru Board) reduziert die Höhe an der LED-Lichtaustrittsfläche für einen guten Beleuchtungseffekt
  • ITB-Steckleisten ermöglichen die Stromversorgung über die Unterseite der Leiterplatte und LED-Arrays, sodass an der Oberseite keine Drähte geführt werden müssen
  • BUCHANAN WireMate ITB-Steckverbinder bieten eine trennbare Schnittstelle für Nacharbeiten oder Reparaturen

Holen Sie sich Strom von unten. Unsere einzigartigen Steckleisten ermöglichen die Stromzufuhr an der Unterseite von Leiterplatten und LED-Arrays, sodass Sie sich keine Gedanken mehr um die Drahtführung auf der Oberseite machen müssen. Ausgehend von den vorhandenen Produktfamilien an Steckverbindern von TE profitieren die umgekehrten Leisten von den bewährten TE-Steckverbindersystemen. Diese umgekehrten Thru-Board-Steckverbinder sind eine ideale Lösung für Anwendungen mit geringer Höhe, z. B. in LED‑ und Festkörperleuchtmodulen oder Leiterplatten. Durchsuchen Sie unser Produktangebot, um mehr zu erfahren.

Leistungsmerkmale

  • ITB-Kabel-an-Leiterplatte-Verbindung mit horizontaler Drahteinführung
  • Draht-Poke-In-Bauweise mit starker Drahtarretierung
  • Drahtauslösemechanismus für das Ersetzen von Drähten
  • Geeignet für SMT-Löten
  • Geeignete Drahtgrößen: 18 bis 22 AWG (0,82 bis 0,32 mm²)
  • Modulares Gehäusedesign für mehrfarbige Kombinationen

Leistungsmerkmale

  • Flaches Profil mit nur 2 mm Überstand über der LED-Leiterplatte für minimale Beeinflussung des LED-Lichtaustritts
  • EP II Steckverbinder mit Rastung für den sicheren Stecksitz

Leistungsmerkmale

  • Erhältlich in zwei Versionen für 1,0 mm bis 1,6 mm dicke Leiterplatten
  • Optional mit Polarisierungsschlüssel-Arretierfunktion für starke Zugkräfte
  • Kombinierbar mit versorgenden Leiterplatten in verschiedenen Geometrien
    für volle Flexibilität beim Entwurf der Endanwendung
  • Poke-In: für viele Drahtgrößen von 18 bis 22 AWG (0,82 bis 0,32 mm²) oder
    24 bis 26 AWG (0,2 bis 0,13 mm²)
  • Poke-In: mit 1 mm zusätzlicher Steckverbindertiefe für Drahtisolationshülsen an
    der Unterseite

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Eliminiert Verdrahtungsprobleme auf der Oberfläche von LED-Leiterplatten und behindert das Licht nicht
  • Verfügbar mit 2 bis 6 Positionen für verschiedene Beleuchtungsstrom‑ und
    Steuerungsanwendungen
  • Geeignet für 2 bis 6 AMP Mini CT-Kabelsätze für
    Designflexibilität