Produkte (10) Übersicht
NGC

NGC - Kompakter Kabel-an-Kabel-Steckverbinder aus Kunststoff

Kompakter Steckverbinder aus Kunststoff nach Bahnstandards.

Die NGC-Serie ist eine kompakte und kostengünstige Lösung für alle ungesicherten Verbindungen von Kabel-an-Kabel-Anwendungen. Mit vier bis 28 Polen, einem hohem Schutzgrad (IP66) und bis zu 500 V (EN 50124-1/A2) werden all Ihre Anforderungen an schnelle Verbindungen erfüllt. NGC bietet für AWG 16-Kontakte eine Kabelkapazität von bis zu 2,85 mm2.

Vorteile

  • Kompakte und kosteneffektive Lösung
  • Hohe Leistung
  • Halogenfrei
  • Praxisbewährt

Beschreibung

  • Monoblock-Signalsteckverbinder aus 100 % Verbundstoff mit Klammerverriegelungssystem
  • 4 Anordnungen mit 4, 6, 12 und 28 Kontakten
  • Kontakte: Kaliber 1,6 mm – versilbert oder vergoldet
  • Kabelquerschnitte: 0,5 bis 2,5 mm2

Hauptmerkmale

  • Nennstrom: bis zu 20 A
  • Betriebsspannung: 500 V DC/AC gemäß EN 50124-1/A2 (OV3-PD2)
  • Schutzindex: IP 66 gesteckt
  • Temperaturbereich: -40 °C/+100 °C
  • Vibrationen und Stöße: EN 61373, Kategorie 1, Klasse B
NGC

NGC - Kompakter Kabel-an-Kabel-Steckverbinder aus Kunststoff

Kompakter Steckverbinder aus Kunststoff nach Bahnstandards.

Die NGC-Serie ist eine kompakte und kostengünstige Lösung für alle ungesicherten Verbindungen von Kabel-an-Kabel-Anwendungen. Mit vier bis 28 Polen, einem hohem Schutzgrad (IP66) und bis zu 500 V (EN 50124-1/A2) werden all Ihre Anforderungen an schnelle Verbindungen erfüllt. NGC bietet für AWG 16-Kontakte eine Kabelkapazität von bis zu 2,85 mm2.

Vorteile

  • Kompakte und kosteneffektive Lösung
  • Hohe Leistung
  • Halogenfrei
  • Praxisbewährt

Beschreibung

  • Monoblock-Signalsteckverbinder aus 100 % Verbundstoff mit Klammerverriegelungssystem
  • 4 Anordnungen mit 4, 6, 12 und 28 Kontakten
  • Kontakte: Kaliber 1,6 mm – versilbert oder vergoldet
  • Kabelquerschnitte: 0,5 bis 2,5 mm2

Hauptmerkmale

  • Nennstrom: bis zu 20 A
  • Betriebsspannung: 500 V DC/AC gemäß EN 50124-1/A2 (OV3-PD2)
  • Schutzindex: IP 66 gesteckt
  • Temperaturbereich: -40 °C/+100 °C
  • Vibrationen und Stöße: EN 61373, Kategorie 1, Klasse B