EKO S

EKO S – Abgeschirmte Steckverbinder für energietechnische Anwendungen

Die EKO S Serie ist für alle wichtigen energietechnischen Anwendungen in Schienenfahrzeugen sowie insbesondere für raue Umgebungen ausgelegt.

Als praxisbewährte Lösung von S- und U-Bahnen bis zu Hochgeschwindigkeitszügen entspricht die EKO S Serie den Normen EN 50467 (2012) und NFF 61030 für abgeschirmte Kabel. Sie eignet sich für all Ihre abgeschirmten statischen Anwendungen mit hohen mechanischen Belastungen. Die Produkte der EKO S Familie sind drei- oder vierpolig mit Kabelgrößen von bis zu 240 mm für 3.000-V-Anwendungen. Die EKO Familie wird komplettiert durch EKO A (Wagenübergänge), EKO (Verbund) und EKO D (Erdschluss). Weitere Details finden Sie auf den jeweiligen Seiten.

Vorteile

  • Abgeschirmte und nicht abgeschirmte Kabel
  • Statische und dynamische Anwendungen
  • Hoher mechanischer Widerstand
  • Leicht und kompakt
  • Halogenfrei
  • Praxisbewährt

Beschreibung

  • Gerade und 90 o-Verbindung
  • Verriegelung mit unverlierbaren Schrauben Konfigurationen: drei- oder vierpolig
  • Crimpkontakte: Kabelquerschnitt von 10 bis 240 mm2
  • Kupfer- und Aluminiumkabel

Hauptmerkmale

  • Nennstrom: bis zu 800 A
  • Betriebsspannung: bis zu 3.000 V DC/AC
  • Spannungsfestigkeit: 9.500 V
  • Schutzindex: IP 67
  • Salzspray: 96 oder 500 Stunden
  • Temperaturbereich: -40 °C/+100 °C
  • Vibrationen und Stöße: EN 61373, Kategorie 1B
EKO S

EKO S – Abgeschirmte Steckverbinder für energietechnische Anwendungen

Die EKO S Serie ist für alle wichtigen energietechnischen Anwendungen in Schienenfahrzeugen sowie insbesondere für raue Umgebungen ausgelegt.

Als praxisbewährte Lösung von S- und U-Bahnen bis zu Hochgeschwindigkeitszügen entspricht die EKO S Serie den Normen EN 50467 (2012) und NFF 61030 für abgeschirmte Kabel. Sie eignet sich für all Ihre abgeschirmten statischen Anwendungen mit hohen mechanischen Belastungen. Die Produkte der EKO S Familie sind drei- oder vierpolig mit Kabelgrößen von bis zu 240 mm für 3.000-V-Anwendungen. Die EKO Familie wird komplettiert durch EKO A (Wagenübergänge), EKO (Verbund) und EKO D (Erdschluss). Weitere Details finden Sie auf den jeweiligen Seiten.

Vorteile

  • Abgeschirmte und nicht abgeschirmte Kabel
  • Statische und dynamische Anwendungen
  • Hoher mechanischer Widerstand
  • Leicht und kompakt
  • Halogenfrei
  • Praxisbewährt

Beschreibung

  • Gerade und 90 o-Verbindung
  • Verriegelung mit unverlierbaren Schrauben Konfigurationen: drei- oder vierpolig
  • Crimpkontakte: Kabelquerschnitt von 10 bis 240 mm2
  • Kupfer- und Aluminiumkabel

Hauptmerkmale

  • Nennstrom: bis zu 800 A
  • Betriebsspannung: bis zu 3.000 V DC/AC
  • Spannungsfestigkeit: 9.500 V
  • Schutzindex: IP 67
  • Salzspray: 96 oder 500 Stunden
  • Temperaturbereich: -40 °C/+100 °C
  • Vibrationen und Stöße: EN 61373, Kategorie 1B