Unsere USB Steckverbinder eignen sich für die beiden differenziell gesteuerten Datenleitungen für bidirektionale, gleichzeitige Signale mit 12 Mbit/s (volle Geschwindigkeit) oder 1,5 Mbit/s (niedrige Geschwindigkeit) in USB-Systemen (Universal Serial Bus). Unser für individuelle, benutzerfreundliche Anwendungen ausgelegtes USB-Steckersystem besteht aus einer einzelnen USB Buchse für die Leiterplattenmontage mit vier Positionen sowie dem passenden überformten USB Stecker. Die USB Buchsen für die Leiterplattenmontage sind in Standard-, Typ-B-, übereinander und seitlich aneinander gereihten Konfigurationen erhältlich, womit das System auf die Anforderungen vieler verschiedener USB-Anwendungen eingehen kann.

tbd
USB-Steckertypen: Die Auswahl des richtigen Steckers für Ihr Design