Zuverlässiges Andocken

Wir bieten Hochgeschwindigkeits-Docking-Steckverbinder mit Raster der CHAMP Serie an, darunter rechtwinklige Stecker, rechtwinklige Ausgleichsstecker, vertikale Stecker zum Andocken und Kabelstecker mit hoher Dichte. Die Kontakte des 0,6-mm-Rasters ermöglichen auf der Platte eine lineare Platzeinsparung von 30 % und das 3,8-mm-Flachgehäuse sorgt für eine ca. 25 % geringere Steckverbinderhöhe im Vergleich zu anderen erhältlichen Steckverbindern zum Andocken mit 0,8-mm-Raster. Unsere Hochgeschwindigkeits-CHAMP-Steckverbinder der Andockserie mit 0,6-mm-Raster sind darauf ausgelegt, verschiedene Übertragungsstandards der Branche zu erfüllen, darunter USB 3.0, HDMI (High Definition Multimedia Interface) 1.4 und DisplayPort 1.2.

Produkteigenschaften

Docking-Steckverbinder

  • Optimaler Kontakt beim Drücken/Ziehen der Seitenverschlüsse
  • Signal oder Erdung zum Schutz gegen elektromagnetische Interferenz (EMI)
  • Schutz vor falschem Einstecken und Führungsschiene zum Stecken
  • Konform mit USB 3.0-Übertragung
  • HD-Querspannungssignal von HDMI, kompatibel mit DisplayPort-Videoübertragung
  • 10.000 Einsteckzyklen garantiert

Ausgewählte Anwendungen

Docking-Steckverbinder

  • Tablet-Computer
  • Notebooks und ultraportable Geräte
  • MID (Mobile Internet Devices)
  • Konvergente Mobiltelefone