Kompakte D-Sub-Stecker und D-Sub-Buchsen

Das umfangreiche Angebot unserer D-Subminiature-Steckverbinder (D-Sub) reicht von rechtwinklig oder vertikal montierten Leiterplatten-Steckverbindern bis hin zu den D-Sub-Steckverbindern der AMPLIMITE .050 Series. Unser D-Sub-Steckverbinderportfolio ist für zahlreiche Anwendungen ausgelegt und umfasst Spezialzubehör, mit dem alle Kunden von günstigen D-Sub-Lösungen für komplexe Anwendungen profitieren. Die AMPLIMITE D-Subminiatur-Steckverbinder entsprechen der Spezifikation MIL-DTL-24308. Die Steckverbinder der Serien 109 und 90 sowie die ULTRA-LITE Steckverbinder von TE decken einen großen Kontaktdichtebereich ab, sind extrem leicht und bieten EMV-Abschirmung. Zu unserem Portfolio gehören AS39029-Kontakte ebenso wie Koax- und Stromversorgungskontakte.

Produktvariationen

D-Sub-Stecker

  • gewinkelt 
  • Vertikal
  • Kabelgebunden
     
D-Sub-Steckverbinder
D-Sub-Kabel

Für militärische Anwendungen qualifiziert

AMPLIMITE D-Sub-Stecker

Zusätzlich zur umfassenden Palette an Subminiature D-Standardsteckverbindern für das Militär bietet TE Versionen für Spezialanwendungen an, darunter Steckverbinder zum Mischen von Netz- und Koax-Kontaktkammern mit Signalkontakten der Größe 20, Durchführungssteck-verbinder als Einwegschnittstelle für häufig genutzte Anwendungen sowie nichtmagnetische Spezialsteckverbinder mit rückseitiger Gummidurchführungsdichtung für die Zugentlastung.

ULTRA-LITE Amplimite
Die ultraleichten AMPLIMITE D Sub-Steckverbinder sind für die Raumfahrt und die anspruchsvollen Leistungsanforderungen von Weltraumanwendungen ausgelegt. Sie sparen Gewicht ein und sind von der NASA zugelassen.