Schnell montierbar vor Ort

Unsere M12-Steckverbinder für den Schienen- und Bahnverkehr bieten eine optimale Verbindung zwischen Stecker und Kabel in äußerst rauen Industrieumgebungen. Diese M12-Kabelstecker sind für Bahnanwendungen (EN 45545) und Anwendungen der Automatisierungsindustrie ausgelegt und sind so eine ideale Lösung mit 360-Grad-Abschirmung, Crimp-Flansch und kompakten Außenabmessungen.

Eigenschaften

M12-Stecker

  • Wasserdicht gemäß IP67 
  • Gedrehte Crimpkontakte (bis zu 500 Steckzyklen)
  • Robustes maschinell hergestelltes Metallgehäuse (Messing)
  • Drehsichere Kabelzugentlastung 
  • Kompakte Abmessungen: Durchmesser 15,2 mm, Länge 48 mm (rechtwinklige Höhe 42,5 mm)
  • Gewicht 24 g 
  • Erhältlich mit A-D und X-Kodierung
  • Datenübertragungsrate bis zu 10 Gb/s
  • Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C
  • Vibrationssicher bis EN 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Brandverhalten EN 45545-2 HL3 R22/R23

Anwendungen

  • Ethernet-Netzwerk
  • Audiovisuelle Kommunikation
  • Fahrgastinformationen
  • Videoüberwachung
  • Fahrgastunterhaltung und Wi-Fi
  • Fahrgast-Informationsanzeigen
  • Fahrkartenautomaten
  • Türsteuerung
  • HLK-Anlagen
  • Beleuchtung

IP67

Schutz gegen Eindringen von Wasser

500

Bis zu 500 Steckzyklen

360°

EMI/RFI-Abschirmung

Vorteile

  • Spart Montagezeit und -kosten durch die einfache Montage von vormontierten Bauelementen und das Crimpen des Kabelmantels 
  • Durch das Crimpen des Mantels werden Kabelverdrehungen verhindert, was zu einem manipulationsfreien System führt.
  • Platzsparend dank kompaktem Bauraum, der M12-Winkelsteckverbinder für den Schienen- und Bahnverkehr hat eine Höhe von 42,5 mm 
  • Sichere 360-Grad-EMI/RFI-Abschirmung unterstützt die sichere Datenübertragung und reduziert Netzwerkausfälle
  • Einfache Logistik, alle Komponenten zusammen in einem Verkaufspaket
  • Durch das Abstimmen von Stecker und Kabel werden die Wartungskosten aufgrund stabiler Verbindungen gesenkt.
M12-Serie

Materialien und Oberflächen

                                                                      Materialien 
Gehäuse  Vernickelte Cu-Legierung 
Isolator + Kontakthalterung Thermoplast
Kontaktmaterial  Cu-Legierung
Kontaktbeschichtung  Au
Abdichtung  Elastomer
  1. Montagevideo für M12-Kabelsteckverbinder (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die M12 Steckverbinder von TE Connectivity (TE) vor Ort vorbereiten und installieren.