Leiterplatten-Stiftleisten für Kfz-Anwendungen

Wir stellen ein komplettes Portfolio von Leiterplatten-Stiftleisten her, die für eine Vielzahl von Automobilanwendungen konzipiert sind. Außerdem bieten wir zusätzliche Komponenten und moderne Fertigungstechniken für vorab geprüfte End-to-End-Lösungen, die den Wirkungsgrad steigern.

Unsere Leiterplatten-Stiftleisten sind für die Signalübertragung, niedrige/mittlere Stromlasten, Hochspannung, hohe Stiftzahlen, Datenverbindungen, Miniaturisierung und Abdichtung für externe Anwendungen ausgelegt. Unsere innovativen Techniken wie Press-Fit, einschließlich der innovativen Einsetzzonentechnik und Beschichtung mit sehr niedrigem Risikopotenzial sowie zuverlässige Setzmaschinen, ermöglichen eine leistungsfähige, lötfreie Fertigungseffizienz. Unsere Stiftleisten werden außerdem mit unseren Anschlusstechniken wie NanoMQS und MCON vorab geprüft. So erhalten Sie End-to-End-Lösungen, die helfen, Kompatibilitätsprobleme und das Risiko von Störungen des Fertigungsablaufs zu beseitigen.

 

Wozu werden Stiftleisten verwendet?

  • Schnittstelle zwischen einer überwachten Umgebung und einer sensiblen Intelligenz im Fahrzeug
  • Verbindungstechnik zwischen Leiterplatte und Steckverbinder
  • Übertragung von Signalen und Energie von der Steuerung zu den Verbrauchern über Steckverbinder und Kabelbaum
Miniaturized
Das miniaturisierte Steckverbindersystem PicoMQS wurde von der Publikation „Electronic Products“ als „Produkt des Jahres 2022“ in der Kategorie Steckverbinder ausgezeichnet.
Orangefarbene Leiste
Digital Configurator
Entwerfen Sie Ihren eigenen Steckverbinder mit unserem Steckverbinder-Design-Tool.
Orangefarbene Leiste
NanoMQS-Steckverbinder – Beispiel
NanoMQS-Steckverbinder – Beispiel
MQS-Steckverbinder – Beispiel
Blaue MQS-Leiterplatten-Stiftleiste
Schwarze MQS-Leiterplatten-Stiftleiste
Stiftwanne
MCON Leiterplatten-Stiftleiste
AMP MCP Leistungssteckverbinder für niedrige bis mittlere Leistung
Einpress-Verbindungen auf einer Leiterplatte
HVA1200+-Hochvoltsteckverbinder
HVA1200+-Hochvoltsteckverbinder
HVA1200+-Hochvoltsteckverbinder
HVA280+-Hochvoltsteckverbinder
MATE-AX Steckverbinder
Fakra Steckverbinder

Datenverbindungen

Datenkonnektivitätsverbindungen

Unser leistungsstarkes Portfolio für Datenverbindungen umfasst robuste Produkte für Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen. Wir entwickeln unsere Produkte basierend auf allen wichtigen Übertragungstechnologien, die für die steigenden Leistungsanforderungen von Anwendungen in Fahrzeugnetzwerken in der Automobilindustrie, im Infotainment und in ADAS ausgelegt sind.

Orangefarbene Leiste

Eigenschaften und Vorteile

  • Unterstützung von fast allen Automobilanwendungen in rauen Umgebungen.
  • Ergänzende Einpresstechniken und Beschichtungstechniken mit sehr geringer Gefahr von Whiskerbildung sowie vorgeprüfte Anschlüsse.
  • Originaldesign und Fertigung für die Automobilbranche
  • Robuste Miniaturisierung für die Automobilindustrie mit bis zu 80 Prozent Platzersparnis.
  • Qualitätssicherung für die Automobilindustrie und Einhaltung von globalen Standards.
  • Globales Design und Fertigung.

Anwendungen

  • Airbag
  • Aufbausteuerung
  • Bremsen
  • Kamera
  • Audio für Automobile
  • Kollisionswarnung
  • Schalttafel / Haupteinheit
  • Diagnose
  • Telematiksystem eCall
  • Elektromotoren
  • Elektrisches Dach
  • Elektrischer Kofferraum
  • Elektrische Fenster
  • Motor
  • Gateway-Module
  • HLKK-Anlagen
  • Infotainment-Schnittstelle
  • Beleuchtung
  • Navigation
  • Elektrisch verstellbare Sitze und Sitzheizung
  • Sicherheit
  • Lenkung
  • Federung
  • Getriebe
  • Reifendruck
  • Scheibenwischer
Orangefarbene Leiste
  1. Miniaturisierte Verbindungstechnik | Automobilanwendungen (Englisch)

Sehen Sie sich ein Video an, in dem erläutert wird, welche Vorteile miniaturisierte Verbindungsprodukte von TE für Automobilanwendungen bieten.

  • Einpresstechnik für Automobilanwendungen

  • MATE-AX Miniaturisiertes Koax-Anschlusssystem (Englisch)