DEUTSCH Leiter-plattengehäuse und Steckleisten

Einsatzfertige Leiterplatten-gehäuse

Unsere robusten, gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH Leiterplattengehäuse und Steckleisten sind für Leiterplattenanwen-dungen ausgelegt. Die Gehäuse verfügen über Durchgangsmontage-flansche sowie über eine optionale Belüftung. Die Steckleisten sind für eine oder mehrere DEUTSCH DT oder DTM Steckverbinderschnitt-stellen ausgelegt und verfügen über 90°-Stifte. Eine radiale Flansch-dichtung sorgt für eine umweltfreundliche Abdichtung des Gehäuses. Die Steckleisten können Standard DEUTSCH DT und DTM Stecker aufnehmen.

Produktmerkmale:

Spezifikationen für DEUTSCH Leiterplattengehäuse und Steckleisten
  • Das Gehäuse verfügt auf beiden Seiten über einen Durchgangs-Montageflansch.
  • Die Steckleisten sind für eine oder mehrere DT oder DTM Steckverbinder-Schnittstellen ausgelegt.
  • Die Steckleisten verfügen über 90°-Stifte.
  • Eine radiale Flanschdichtung sorgt für eine umweltfreundliche Abdichtung.
  • Optionale Belüftung
VORGESTELLTE PRODUKTE FÜR DEUTSCH LEITERPLATTENGEHÄUSE UND STECKLEISTEN

90°

Die Steckleisten verfügen über 90° Stifte.

Transparentes DTM-Leiterplattengehäuse erhältlich

CAT-D485-EN17 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Geschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Farbe Andere
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Centerline (Pitch) 4.2
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36
  • Breite 160
  • Länge 180.48
  • Profilhöhe von Leiterplatte 54.63
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket