Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Jiffy Splice-Produkte sind eine einzigartige vor Ort wartbare Alternative zu permanenten Spleißen.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A) oder 12 (25 A)
  • 12‑20 AWG (6,00-0,50 mm²)
  • 1 Kontaktkammer
  • In Reihe geschaltet
  • Zylindrischer Körper aus Silikon-Elastomer
     

Der JS-12-00 ist mit DEUTSCH Kontakten der Größe 12 (25 A) kompatibel und verwendet Drähte der Stärke 12 bis 14 AWG.

Der JS-16-00 ist für Drähte der Stärke 14 bis 20 AWG geeignet und mit DEUTSCH Kontakten der Größe 16 (13 A) kompatibel.

  1. DEUTSCH Einzelkontakt-Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere DEUTSCH Einzelkontaktsteckverbinder (einschließlich DTHD, DTSK und Jiffy Splice). Diese Steckverbinder sind für Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

Jiffy Splice-Produkte in zwei Größen
Jiffy Splice-Produkte sind in zwei Größen erhältlich.
Jiffy Splice – Schnittbild
Im Inneren der Jiffy Splices befindet sich ein Kontakthaltesystem.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Spleiß-

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  VMQ

  • Primäre Produktfarbe  Rot-Orange

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1000, 2500

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D489-J562

Literatur

TE Connectivity, TE connectivity (Logo), DEUTSCH und Jiffy Splice sind Marken.