Robuste Verbundsteckverbinder

Unsere DEUTSCH HDP20 Steckverbinder sind robuste und gegen Umwelteinflüsse abgedichtete mehrpolige Steckverbinder mit einem Gehäuse aus Verbundwerkstoff. Diese Steckverbinder werden in zwei Größen von Kunststoffaußengehäusen und in 19 verschiedenen Ausführungen angeboten. Die Ausführungen reichen von 2 bis 47 Kontaktkammern und eignen sich für verschiedene Kontakt- und Drahtgrößen in einem einzigen Außengehäuse.

Produkteigenschaften:

Spezifikationen für DEUTSCH HDP20 Steckverbinder

  • Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  • 4 – 22 AWG (25,00 – 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 und 47 Kontakte
  • Fliegende oder Flanschmontage
  • Rundes Thermoplast-Gehäuse
  • Kupplungsring zur Verbindung
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Muffen, Staubkappen, Dichtungen, Befestigungsmittel, Zugentlastung

4-22

4 – 22 AWG (25,00 – 0,35 mm2)

Rundes Thermoplast-Gehäuse

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein HDP20 Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH HDP20 Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. HDP20 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für HDP20 Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich HDP20 Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH HDP20 Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. HDP20 Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. Zu den Stärken des HDP20 Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. HDP20 Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen. Es stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, darunter Steckerendgehäuse, Zugentlastungen und Staubkappen.

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH HDP20 STECKVERBINDERN

DEUTSCH HD30 Steckverbinder
Übersicht und Montagevideo (Englisch)
DEUTSCH HD30 Steckverbinder
Übersicht und Montagevideo (Englisch)
DEUTCH Steckerkontakte
Crimpanleitung (Englisch)
DEUTCH Steckerkontakte
Crimpanleitung (Englisch)
Abmessungen der HDP20 Steckverbinderserie
Gehäusegröße HD/HDP Stecker HD/HDP Buchse
Gesamtlänge A Gesamthöhe ØB Gesamtlänge C Gesamtbreite ØD
18 1,521 (38,63) 1,700 (43,17) 1,648 (41,86) 1,750 (44,45)
24 1,521 (38,63) 1,950 (49,53) 1,648 (41,86) 2,000 (50,80)