Robuste Metall-HD-Steckverbinder

Unsere HD-Steckverbinder der Produktreihe DEUTSCH HD30 bestehen aus einem Metallaußengehäuse, das den Anforderungen von Hochleistungsanlagen sowie der Transportbranche gerecht wird. Die robusten, runden DEUTSCH HD30 Steckverbinder verfügen über eine Schnellverschluss-Bajonettkupplung, Silikondichtungen und ein Kontaktsystem zur Bestückung und Entnahme von der Rückseite. Diese Steckverbinder bieten außerdem verschiedene Varianten von Adaptern und Kabelklemmen, mit denen die Drähte unterstützt und somit die Belastung an den Steckverbindern verringert werden kann.

Produkteigenschaften:

Spezifikationen für DEUTSCH HD30 Steckverbinder

  • Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  • 6 – 22 AWG (13,00 – 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 und 47 Kontakte
  • Fliegende oder Flanschmontage
  • Rundes Aluminiumgehäuse
  • Kupplungsring zur Verbindung
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Muffen, Staubkappen, Dichtungen, Befestigungsmittel, Zugentlastung

6-22

6 – 22 AWG (13,00 – 0,35 mm2)

Rundes Aluminiumgehäuse

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein HD30 Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH HD30 Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. HD30 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für HD30 Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich HD30 Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH HD30 Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. HD30 Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. Zu den Stärken des HD30 Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. HD30 Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen. Es stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, darunter Steckerendgehäuse, Zugentlastungen und Staubkappen.

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH HD30 STECKVERBINDERN

DEUTSCH HD30 Steckverbinder
Übersicht und Montagevideo (Englisch)
DEUTSCH HD30 Steckverbinder
Übersicht und Montagevideo (Englisch)
DEUTCH Steckerkontakte
Crimpanleitung (Englisch)
DEUTCH Steckerkontakte
Crimpanleitung (Englisch)
Abmessungen der HD30 Steckverbinder
Gehäusegröße HD/HDP Stecker HD/HDP Buchse
Gesamtlänge A Gesamthöhe ØB Gesamtlänge C Gesamtbreite ØD
18 1,521 (38,63) 1,700 (43,17) 1,648 (41,86) 1,750 (44,45)
24 1,521 (38,63) 1,950 (49,53) 1,648 (41,86) 2,000 (50,80)