Kompakt, robust und zuverlässig

Unsere DEUTSCH DTM Steckverbinder werden dem Bedarf nach mehrpoligen Steckverbindern mit niedrigeren Amperewerten gerecht. Diese Steckverbinder sind gegen Umwelteinflüsse abgedichtet und halten rauen Umgebungen stand. DEUTSCH DTM Steckverbinder eignen sich für die fliegende Montage, die Flanschmontage und die Leiterplattenmontage. Die Steckverbinder sind aus robustem Thermoplast gefertigt und mit rückseitigen Draht- und Schnittstellendichtungen aus Silikon ausgestattet. So können es diese Steckverbinder auch mit extremen Temperaturen und Feuchtigkeit aufnehmen.

Produkteigenschaften:

Spezifikationen für DEUTSCH DTM Steckverbinder

  • Passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A)
  • 14 – 22 AWG (2,50 – 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Erhältliches Zubehör: Muffen, Befestigungsklammern, Staubkappen und Endgehäuse

20

Passend für DEUTSCH Kontakte der Größe 20 (7,5 A)

14-22

14 – 22 AWG (2,50 – 0,35 mm2)

  1. Übersicht: DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere bewährten Steckverbinder der Produktreihen DEUTSCH DT, DTM und DTP für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DTM Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH DTM Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DTM Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DTM Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich DTM Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH DTM Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, in Motorsteuerungen, an Magnetschnittstellen, im Fahrwerk und in der Kabine. DTM Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DTM Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. DTM Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem Gehäuse mehrere Kontakte der Größe 20 mit jeweils 7,5 A Dauerstrombelastbarkeit unterzubringen.

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DTM STECKVERBINDERN