Übersicht
Abgeschirmte AMP+ IPT-Ringzunge

Abgeschirmte AMP+ IPT-Ringzunge

Die abgeschirmte AMP+ IPT-Ringzunge von TE bietet eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und Kabel-auf-Gerät-Funktionen.

Kabel-auf-Gerät-Flexibilität Unsere abgeschirmten AMP+ IPT-Ringzungen ermöglichen die einfache und flexible IPT-Einbindung (Internal Power Terminal) in viele Anwendungen. IPT ist mit 1-, 2- oder 3-poligen Gehäusen verfügbar. Das Netzzubehör bietet eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und Kabel-auf-Gerät-Funktionen.  Die geschraubte Ringzunge eignet sich je nach Kundenanforderungen für verschiedene Kabellängen.

 

Das robuste IPT-Gehäusedesign und die geschraubte Aggregatverbindung erzielen eine große Schwingungsleistung. Der Drahtgrößenbereich der Ringzunge beträgt bei einer Nennspannung von 800 V DC 25 - 50 mm2. IPT eignet sich für E-Motoren, Wandler oder Batterien von Hybrid- oder Elektrofahrzeugen. Die Ringzungen haben einen Drahtquerschnitt von 16,0 - 50 mm2 LV216-2.

 

Literatur
Abgeschirmte AMP+ IPT-Ringzunge

Abgeschirmte AMP+ IPT-Ringzunge

Die abgeschirmte AMP+ IPT-Ringzunge von TE bietet eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und Kabel-auf-Gerät-Funktionen.

Kabel-auf-Gerät-Flexibilität Unsere abgeschirmten AMP+ IPT-Ringzungen ermöglichen die einfache und flexible IPT-Einbindung (Internal Power Terminal) in viele Anwendungen. IPT ist mit 1-, 2- oder 3-poligen Gehäusen verfügbar. Das Netzzubehör bietet eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und Kabel-auf-Gerät-Funktionen.  Die geschraubte Ringzunge eignet sich je nach Kundenanforderungen für verschiedene Kabellängen.

 

Das robuste IPT-Gehäusedesign und die geschraubte Aggregatverbindung erzielen eine große Schwingungsleistung. Der Drahtgrößenbereich der Ringzunge beträgt bei einer Nennspannung von 800 V DC 25 - 50 mm2. IPT eignet sich für E-Motoren, Wandler oder Batterien von Hybrid- oder Elektrofahrzeugen. Die Ringzungen haben einen Drahtquerschnitt von 16,0 - 50 mm2 LV216-2.