0.50 High Speed Link-Steckverbinder (HSL)

0.50 High Speed Link-Steckverbinder (HSL) von TE Connectivity (TE) bieten Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in Pkws. Die vollständig abgeschirmten Steckverbinder sind EMI-optimiert, um Fehlfunktionen der steigenden Zahl an Bordinfotainment-Anwendungen zu vermeiden. Das ultrakompakte Design ist eines der kleinsten in der Automobilindustrie. Die Steckverbinder sind mit 6 Codierungen erhältlich und unterstützen Daten bis zu 1 Gbit/s.

Produkteigenschaften

0.50 High Speed Link-Steckverbinder (HSL)

Die 0.50 High Speed Link-Steckverbinder (HSL) kombinieren „Know-how“ im Bereich Datenaustausch mit der Robustheit, die für Fahrzeuganwendungen erforderlich ist: 

  • Unterstützt Datenraten bis zu 1 Gbit/s
  • USB 2.0-Protokoll + LVDS-Protokoll + GVIF-Protokoll
  • 90°- und 180°-Ausführungen
  • 6 Codierungen erhältlich
  • 0.50 Buchsenkontakt (Automobil-Crimpkontakt)
  • Steckzyklus: bis zu 20 Zyklen
  • Reflow-Löten möglich
  • Vollständig abgeschirmte Ausführung
  • EMI-optimiert
  • Kompakte Bauweise
HSL
HSL

Standards und Kompatibilität

0.50 High Speed Link-Steckverbinder (HSL)

  • USB 2.0-Protokoll + LVDS-Protokoll + GVIF-Protokoll
  • Produktspezifikation: 108-78743-Stiftleiste (H)/108-78895-Stiftleiste (V)
  • Verarbeitungsspezifikation: 114-5473 0.50-Steckersatz/114-5397 0.50-Klemme
  • Anleitungsblatt: 408-78007
  • RoHS-konform

Anwendungen

0.50 High Speed Link-Steckverbinder (HSL)

  • USB-Anschluss
  • Displayanschluss
  • Kameraanschluss
  • Kombinierter Anschluss