Mehr Leistung mit SCSI-Steckverbindern

Hierbei handelt es sich um eine Verbindung mit mehreren Leitungen für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Unsere SAS- und Mini-SAS-Stecker entsprechen den SAS-Standards und bieten eine kompakte Lösung für High-Performance-Computing mit Geschwindigkeiten von bis zu 24 Gbit/s. Sie sind mit internen oder externen Buchsen erhältlich; es handelt sich um Kupferkabelsätze und die geringere Größe der Verbindungen spart auf der Leiterplatte 30 bis 50 % Platz. Auf einer flachen PCIe-Karte können vier Mini-SAS-HD-Stecker, jedoch nur zwei SAS-Stecker angebracht werden.

Unsere SAS- und Mini-SAS-Stecker bieten Ihnen Flexibilität bei der Auswahl der passenden Speichergerätklasse für Ihre Anwendungsanforderungen. SAS-Stecker (Serial Attached SCSI) sind die am weitesten verbreitete Anschlusslösung für Speicheranwendungen von Unternehmen. Diese Standardsteckverbinder mit kleinem Formfaktor (Small Form Factor, SFF) sind für Differenzialsignale sowie eine höhere Leistung ausgelegt.

 

Unsere SAS-Stecker sind mit der Einführung von SAS/PCIe Gen 4 (U.2/U.3) Steckverbindern für 6 bis 24 Gbit/s ausgelegt. Sie unterstützen eine verbesserte Datenübertragungsleistung in Endgeräten und unterstützen SATA-, SAS- und NVMe-Laufwerke. Es besteht keine Notwendigkeit für Leiterplatten-Designänderungen, wenn Sie Laufwerke mit verschiedenen Protokollen verwenden. Dieselbe Schnittstelle kann für kostengünstige Speicher-Festplatten sowie für Hochleistungs-Server-SSDs verwendet werden. Einfache Implementierung von Hochgeschwindigkeits-SSDs, Festplatten und PCIe-Produkten; unterstützt verschiedene Leiterplattenlayouts basierend auf Ihrem aktuellen Leiterplatten-Design, was Systemdesignflexibilität und Kosteneinsparungen ermöglicht. Beim Upgrade von Gen 3 auf Gen 4 sind keine Leiterplatten-Designänderungen nötig. Die Selbstausrichtungsfunktion unterstützt Blindsteckungen, um Fehlsteckungen zu verhindern

 

Unsere internen Mini-SAS-HD-Stecker und Kabelsätze bieten eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, die Daten mit 192 Gbit/s (12 Gbit/s x 16 Leitungen) übertragen kann. Unsere internen Mini-SAS-HD-Stecker und Kabelsätze sind mit einer Vielzahl von Architekturen kompatibel. Als aktives Mitglied der SCSI Trade Association bietet TE eine umfassende Palette an SAS- (Serial Attached SCSI) und Mini-SAS-Steckern für die Speicher-, Server- und Desktopcomputeranwendungen von Unternehmen an.

Leistungsmerkmale des Produkts

SAS-Stecker

  • Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit Option für Hot-Plugging
  • Unterstützt Doppelanschlüsse, schnellere Spindelgeschwindigkeiten
  • Übertragungsrate von bis zu 24 Gbit/s
  • In verschiedenen Gehäusegeometrien erhältlich, darunter SMT-, Spreizmontage- und Hybriddesigns.
  • Entspricht den Spezifikationen von SFF-8482, SFF-8680, SFF-8639, SFF-8630 und SFF-8432
  • Unterstützt PCIe Gen 4 (16 GT/s) und SAS 4.0 (24 Gbit/s)
  • Tri-Mode-Speicherunterstützung, unterstützt mehrere Footprints, bietet abgewinkelte Zuleitungen
  • Abwärtskompatibel mit 12G-, 6G- und 3G-SAS- und SATA-Steckern

Ausgewähltes Produkt

SAS/PCIe (U.2/U.3) Gen 4 Steckverbinder

Um die SFF-8639-Spezifikation zu erfüllen, ermöglichen unsere 68-poligen SMT-Steckverbinder die Implementierung von SAS-Hochgeschwindigkeits-Steckverbindern und HDD-Schnittstellen sowie PCIe-basierten Geräten.

Ausgewählte Anwendungen