Produkte (21) Übersicht
SAS-Laufwerksteckverbinder

SAS-Laufwerksteckverbinder

TE, ein aktives Mitglied der SCSI Trade Association bietet eine umfassende Palette an SAS- (Serial Attached SCSI) und Mini SAS-Steckverbindern für die Speicher-, Server-, und Desktop-computeranwendungen von Unternehmen an.

SAS-Steckverbinder (Serial Attached SCSI) sind die am weitesten verbreitete Anschlusslösung für Speicher-anwendungen von Unternehmen. Diese Standard-steckverbinder mit kleinem Formfaktor (Small Form Factor, SFF) sind für Differenzialsignale sowie eine höhere Leistung ausgelegt.  Die Produktfamilie der SAS-Steckverbinder von TE bietet Einstufungen von 6 bis 12 Gbit/s, erfüllt die Anforderungen der Protokolle SAS-2 und SAS-3 und ist für die SAS-High-End-Serverinfrastrukturen mit SAS-3- und U.2-Steckverbindern skalierbar. Unsere SAS-Steckverbinder bieten Kunden Flexibilität bei der Auswahl von Speichergeräten der geeigneten Klasse gemäß den Anwendungsanforderungen.

12

Datenraten bis zu 12 Gbit/s

SSD

U.2-Produkte bieten geeignete Geschwindigkeiten für SSD-Anwendungen.

HOT

SAS-Laufwerksteckverbinder können in spannungsführend steckbaren Anwendungen eingesetzt werden.

Leistungsmerkmale und Vorteile: SAS-Steckverbinder

Ausgelegt für den Trend zu schnelleren und kleineren Geräten
  • Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit Option für Hot-Plugging
  • Unterstützt Doppelanschlüsse, schnellere Spindelgeschwindigkeiten
  • Übertragungsrate von bis zu 12 Gbit/s
  • Flexibilität: Das Produktangebot ist in verschiedenen Gehäusegeometrien erhältlich, darunter SMT-, Spreizmontage- und Hybriddesigns.
  • Kompatibilität: SAS-Steckverbinder erfüllen die Spezifikationen SFF-8482, SFF-8680 und SFF-8639.
Rechtwinkliger SAS-Steckverbinder
Rechtwinkliger SAS-Steckverbinder

Anwendungen: SAS-Steckverbinder

Server und Speicher
  • Festplatte (HDD)/HDD-Caddys
  • Solid State Drive (SSD)
  • Mainstream-Server
  • Enterprise Storage-Systeme
  • Externe Speichersysteme
  • Prozessor-Blades und Mezzanine-Karten
SAS-Laufwerksteckverbinder

SAS-Laufwerksteckverbinder

TE, ein aktives Mitglied der SCSI Trade Association bietet eine umfassende Palette an SAS- (Serial Attached SCSI) und Mini SAS-Steckverbindern für die Speicher-, Server-, und Desktop-computeranwendungen von Unternehmen an.

SAS-Steckverbinder (Serial Attached SCSI) sind die am weitesten verbreitete Anschlusslösung für Speicher-anwendungen von Unternehmen. Diese Standard-steckverbinder mit kleinem Formfaktor (Small Form Factor, SFF) sind für Differenzialsignale sowie eine höhere Leistung ausgelegt.  Die Produktfamilie der SAS-Steckverbinder von TE bietet Einstufungen von 6 bis 12 Gbit/s, erfüllt die Anforderungen der Protokolle SAS-2 und SAS-3 und ist für die SAS-High-End-Serverinfrastrukturen mit SAS-3- und U.2-Steckverbindern skalierbar. Unsere SAS-Steckverbinder bieten Kunden Flexibilität bei der Auswahl von Speichergeräten der geeigneten Klasse gemäß den Anwendungsanforderungen.

12

Datenraten bis zu 12 Gbit/s

SSD

U.2-Produkte bieten geeignete Geschwindigkeiten für SSD-Anwendungen.

HOT

SAS-Laufwerksteckverbinder können in spannungsführend steckbaren Anwendungen eingesetzt werden.

Leistungsmerkmale und Vorteile: SAS-Steckverbinder

Ausgelegt für den Trend zu schnelleren und kleineren Geräten
  • Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit Option für Hot-Plugging
  • Unterstützt Doppelanschlüsse, schnellere Spindelgeschwindigkeiten
  • Übertragungsrate von bis zu 12 Gbit/s
  • Flexibilität: Das Produktangebot ist in verschiedenen Gehäusegeometrien erhältlich, darunter SMT-, Spreizmontage- und Hybriddesigns.
  • Kompatibilität: SAS-Steckverbinder erfüllen die Spezifikationen SFF-8482, SFF-8680 und SFF-8639.
Rechtwinkliger SAS-Steckverbinder
Rechtwinkliger SAS-Steckverbinder

Anwendungen: SAS-Steckverbinder

Server und Speicher
  • Festplatte (HDD)/HDD-Caddys
  • Solid State Drive (SSD)
  • Mainstream-Server
  • Enterprise Storage-Systeme
  • Externe Speichersysteme
  • Prozessor-Blades und Mezzanine-Karten