Produkte (7) Übersicht
DisplayPort-Kabel und -Steckverbinder

A/V in qualitativ hochwertigerem HD

Unsere Audio-/Videosteckverbinder sind für den DisplayPort-Standard ausgelegt. Mit diesen neuen Produkten können HD-Medieninhalte auf Computern und A/V-Komponenten angezeigt werden. Unsere Kabelsätze haben die vollständige Zertifizierung gemäß der DisplayPort-Spezifikation Version 1.1a erhalten. Dazu mussten sie eine Reihe von gründlichen Tests durchlaufen, die in einem unabhängigen von der VESA autorisierten Prüfzentrum durchgeführt wurden.

Produkteigenschaften

DisplayPort-Steckverbinder
  • Für neue Displayverwendungen
  • Als Ersatz für die DVI- und VGA-Steckverbinderschnittstelle ausgelegt
  • Kleinerer, benutzerfreundlicher externer Steckverbinder
  • Unterstützt eine eingebettete Uhr
  • Hervorragende EMV-Abschirmung
  • Skalierbare Auflösungsleistung
  • Verfügt über bessere Farbtiefen, Displayauflösungen und Bildwiederholraten
  • Optionale Arretierfunktion verhindert das Trennen der Kabel
  • RoHS-konform

Diese zertifizierten Kabelsätze dienen der konsistenten Übertragung von digitalen Daten über ein, zwei oder vier Hauptverbindungsleitungen. Hierbei gilt pro Leitung eine verringerte Bitrate von 1,62 Gbit/s oder eine hohe Bitrate von 2,7 Gbit/s. Dies sorgt sowohl bei Computer- als auch bei Verbraucheranwendungen für eine hervorragende HD-Videoqualität.

 

AV-Steckverbinder
AV-Steckverbinder
AV-Kabelsätze
AV-Kabelsätze
Kabeladapter
Kabeladapter
LCEDI-Steckverbinder (LCD Coaxial Embedded Display Interface)
LCEDI-Steckverbinder
DisplayPort-Kabel und -Steckverbinder

A/V in qualitativ hochwertigerem HD

Unsere Audio-/Videosteckverbinder sind für den DisplayPort-Standard ausgelegt. Mit diesen neuen Produkten können HD-Medieninhalte auf Computern und A/V-Komponenten angezeigt werden. Unsere Kabelsätze haben die vollständige Zertifizierung gemäß der DisplayPort-Spezifikation Version 1.1a erhalten. Dazu mussten sie eine Reihe von gründlichen Tests durchlaufen, die in einem unabhängigen von der VESA autorisierten Prüfzentrum durchgeführt wurden.

Produkteigenschaften

DisplayPort-Steckverbinder
  • Für neue Displayverwendungen
  • Als Ersatz für die DVI- und VGA-Steckverbinderschnittstelle ausgelegt
  • Kleinerer, benutzerfreundlicher externer Steckverbinder
  • Unterstützt eine eingebettete Uhr
  • Hervorragende EMV-Abschirmung
  • Skalierbare Auflösungsleistung
  • Verfügt über bessere Farbtiefen, Displayauflösungen und Bildwiederholraten
  • Optionale Arretierfunktion verhindert das Trennen der Kabel
  • RoHS-konform

Diese zertifizierten Kabelsätze dienen der konsistenten Übertragung von digitalen Daten über ein, zwei oder vier Hauptverbindungsleitungen. Hierbei gilt pro Leitung eine verringerte Bitrate von 1,62 Gbit/s oder eine hohe Bitrate von 2,7 Gbit/s. Dies sorgt sowohl bei Computer- als auch bei Verbraucheranwendungen für eine hervorragende HD-Videoqualität.

 

AV-Steckverbinder
AV-Steckverbinder
AV-Kabelsätze
AV-Kabelsätze
Kabeladapter
Kabeladapter
LCEDI-Steckverbinder (LCD Coaxial Embedded Display Interface)
LCEDI-Steckverbinder