Ein Steckverbinder ist ein elektromechanisches System, das eine elektrische Verbindung zwischen verschiedenen Geräten und Komponenten herstellt. Elektrische Steckverbinder ermöglichen den Kontakt zwischen Leitungen, Kabeln, Leiterplatten und elektronischen Bauelementen. Wir entwerfen und fertigen ein umfangreiches Sortiment an hochentwickelten elektrischen Steckverbindern für die zuverlässige Übertragung von Daten, Energie und Signalen in den rauesten Umgebungen und unter extremer Beanspruchung.
Unsere Steckverbinder sind darauf ausgelegt, die Anwendungsgröße und den Stromverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig eine höhere Leistung zu ermöglichen. Unsere Audio‑ und Videosteckverbinder bieten einen besseren Halt auf der Leiterplatte und EMV-Abschirmung. Unsere KFZ-Stecker sind für den Einsatz in rauen Umgebungen für Straßen- und Geländefahrzeuge ausgelegt. Unsere Card Edge Steckverbinder und Sockel unterstützen die aktuellen SDRAM- und DDR-Speichergenerationen sowie die neuen DDR2-, DDR3, DDR4- und FBDIMM-Generationen. Unsere LUMAWISE LED-Halterungen verfügen über eine LED-Einrastfunktion, wodurch Löten überflüssig wird. Poke-in-Drahtverbindungen sorgen für werkzeuglose Endverschlüsse von Massiv-, Schmelz- und Litzendraht. Unser Steckverbinder-Portfolio umfasst AMP Stecker und DEUTSCH Stecker.
~214K
228
2450
Die Entwicklungen des industriellen Internets der Dinge forcieren den Bedarf an kleineren und zuverlässigeren Steckverbindern. Steigende Anforderungen an die Latenzzeit erfordern eine größere Verbindungszuverlässigkeit für Industrieanwendungen in vibrationsintensiven Umgebungen. Der am häufigsten eingesetzte Steckverbinder in der Industrie, selbst bei IP20-Anwendungen, ist der RJ45-Stecker, obwohl er eigentlich nicht für diesen Verwendungszweck konzipiert wurde. In diesem Whitepaper werden Ethernet-Steckverbindersysteme im Hinblick auf die Zuverlässigkeit von Verbindungen in industriellen IP20-Anwendungen verglichen (Finger/Objektschutz ≥ 12,5 mm, kein Schutz gegen Eindringen von Wasser). Dabei wird anhand spezieller Testabläufe die Leistung zweier Ethernet-Steckverbindersysteme gemessen.
Integrierte Schaltkreise: AMPMODU Verbindungssysteme
Unsere AMPOMODU Verbindungssysteme werden in fast allen industriellen Anwendungen, die Leiterplatten (PCBs) erfordern, verwendet und bieten eine umfassende Produktfamilie von modularen Signalverbindungen für Leiterplatte-auf-Leiterplatte, Kabel-an-Leiterplatte und Kabel-an-Kabel-Anwendungen von 1,00 mm bis 3,96 mm Raster. Diese Verbindungssysteme sind zuverlässig und sind für eine Reihe an Verpackungs- und Verbindungsanforderungen geeignet. Unser breites Angebot an Komponenten ist für eine Vielfalt an Hochleistungsanwendungen ausgelegt. Unser Verbindungsdesign bietet eine kleine, kompakte Stellfläche und ermöglicht Platzersparnis ohne die Leistungsfähigkeit zu behindern.
M8/M12-Stecker
M8/M12-Stecker für maschinelle industrielle Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen bietet eine Lösung für den steigenden Bedarf an Sensorverbindungen, die die Kommunikation in industriellen Umgebungen sicher und zuverlässig gewährleistet. Dieses Steckverbindersystem findet auch außerhalb seiner traditionellen Industriezweige Anwendung, wo ein kompaktes, zuverlässiges Verbindungssystem mit Umweltschutz erforderlich ist. Die Lösung von TE umfasst ein umfangreiches Steckverbinder-Sortiment an Leiterplatten-Stiftwannen, Kabelbaugruppen und I/O-Boxen und bietet den Anwendern eine Schnittstelle, die höhere Bandbreitenanforderungen unterstützt und die Anforderungen von bis zu 10 Gb/s erfüllt. TE Connectivity bietet auch abgeschirmte und nicht abgeschirmte Cat5e- und Cat6A-Kabelsatzvarianten. Ein vordefiniertes Angebot in Längen von 1, 3, 5 und 10 Metern deckt ein breites Spektrum von Kundenbedürfnissen auf dem Markt ab. Für die Neuverkabelung vor Ort steht eine Reihe von vor Ort einsetzbaren Steckverbindern zur Verfügung, mit denen sich vielseitige Systeme schnell und einfach einrichten lassen. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich, einschließlich alternativer Montageanordnungen für Steckverbinder mit Chassis-Befestigung und doppelseitige Kabelsätze.
Von USB- und RJ45-Steckverbindern bis hin zu den DEUTSCH und AMP Steckverbindern von TE: Wir entwickeln und fertigen die Verbindungslösungen, die eine vernetztere Welt ermöglichen.
- RJ45-Stecker: Unsere RJ45-Stecker sind speziell für den Anschluss von Ethernet-Kabeln und für den Anschluss an Computer, Router, LANs und anderen Arten von Datenkommunikationsgeräten entwickelt.
- Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder: In Haushaltsgeräten befestigen unsere PCB-Anschlüsse einen Draht ohne Lötzinn auf einer Platine, was einen schnellen Austausch oder eine schnelle Reparatur ermöglicht. Unsere LCEDI-Steckverbinder bieten differentielle Niederspannungs-Signalübertragung (LVDS) und einen integrierten DisplayPort (eDP).
- Hochvoltstecker: In Elektrofahrzeugen übertragen diese Steckverbinder Hochspannung von der Batterie auf den Antriebsstrang oder den Elektromotor, und Miniatursteckverbinder übermitteln zuverlässig Signale
- D-förmige Steckverbinder: In Fabriken und Industrieumgebungen automatisieren und integrieren diese Steckverbinder die Produktion über anspruchsvolle Systeme hinweg und verhindern Unterbrechungen in der Kommunikation der Betriebsprozesse.
- Steckverbinder für Beleuchtungssysteme: Bei der intelligenten Gebäudesystemtechnik und im vernetzten Zuhause werden diese Steckverbinder in Kommunikations- und Sicherheitssysteme, HLK-Regler sowie in Energieübertragungssysteme integriert.
- Steckverbinder der DEUTSCH DMC-M Serie: Bei Verkehrsflugzeugen ermöglichen Steckverbinder den wichtigen Datenverkehr für Hochgeschwindigkeitsinternetzugang, Bordunterhaltungstechnologie sowie Navigations-, Lande- und Flugsysteme.
STRADA WHISPER Backplane-Steckverbinder
Die STRADA Whisper Backplane-Familie von TE wurde in Hinblick auf die Anforderungen der Endkunden an Hochleistungssysteme mit großer Bandbreite entwickelt. Das revolutionäre Design überträgt Daten mit der rasanten Geschwindigkeit von 56 Gbit/s und bietet eine unerreichte Skalierbarkeit für bis zu 112 Gbit/s. Auf diese Weise können Sie zukünftige System-Upgrades effizient umsetzen, ohne die Back- oder Midplane kostenintensiv umgestalten zu müssen. Unsere STRADA Whisper Produktfamilie überzeugt durch einen extrem leisen Betrieb, eine geringe Einfügungsdämpfung und so gut wie keinen Bitversatz. So erhalten Systemarchitekten Designflexibilität und weniger Designeinschränkungen. Bestimmte Versionen sind für 100- und 85-Ohm-Anwendungen erhältlich. Daher müssen Sie keine Kompromisse in Bezug auf die Gesamtsystemimpedanz eingehen. Mechanisch entspricht die STRADA Whisper Steckverbinderfamilie von TE in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit der Implementierung den meisten gängigen Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbindern. Sie unterscheidet sich jedoch durch gefaltete Signalstifte, die von stabilen, C-förmigen Schutzschirmungen umgeben sind. Daher ist diese Produktfamilie eine der sichersten auf dem Markt. Zudem reduziert die Gehäusegeometrie des Steckverbinders das Übersprechen. Die Gesamtbauweise integriert die modernste EON-Technik (Eye-of-Needle).