Signalintegrität mit HF-Kabelsätzen sicherstellen

Hochfrequenzkabel (HF-Kabel) sind Kabel, die hohe Frequenzen übertragen können. Im Englischen spricht man von „radio frequency cables“ (RF-Kabel). Der meistbekannte Typ eines HF-Kabels ist das Koaxialkabel, das Frequenzen von über 10 Gigahertz übertragen kann. HF-Kabel sind so ausgelegt, dass sie ein HF-Signal entlang seines Mittelkontakts (der häufig aus Kupfer oder einem anderen hochleitenden Element besteht) übertragen und so eine Vielzahl von Signalen mit einem Minimum an Störungen oder Verlusten von der Quelle zu einem gewünschten Ort bringen können. Unsere HF-Kabelsätze werden werkseitig in kundenspezifischen Größen und Drahtlängen konfektioniert, um eine Vielzahl von HF-Anwendungen, einschließlich Prüfungen, Übertragung und Empfang von Signalen, zu ermöglichen. Wir bieten HF-Kabelsätze mit einer Impedanz von 50 bis 75 Ohm.

Die Herausforderung:
 Testingenieure und Wartungsleiter müssen beim Aufbau von Prüfkapazitäten und der Überwachung von älteren Programmen Kosten und Risiken im Griff haben. Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen auf der ganzen Welt müssen immer wieder neue HF- und Drahtlostechnologien erlernen und integrieren. Gleichzeitig müssen sie neue und oft nicht im Budget vorgesehene Unternehmens- oder Regierungsaufträge bewältigen und sogar ältere Prüfgeräte über Jahre hinweg länger als ursprünglich geplant warten. 

Unsere Lösung:
 Die HF-Kabelsätze von TE sind für Koaxial- und Mikrokoaxialanschlüsse in einer Vielzahl von Frequenzbereichen vorkonfektioniert, um die Anforderungen Ihrer spezifischen betrieblichen Anforderungen zu erfüllen. Mit geringen Signalverlusten, hervorragenden Rückflussdämpfungswerten und Stabilität gewährleisten diese Kabelsätze genaue Messungen und Überwachungen in einer Reihe von Anwendungen.

Vorteile

HF-Kabelsätze 70 Ghz

  • Präzise und konsistente Leistung
  • Schwerlast-Schraubkupplung
  • Breites Verteilernetz
  • Branchenbeste Kunden- und Vor-Ort-Unterstützung
  • Wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Lieferung
  • Breites Portfolioangebot für unterschiedlichste Anforderungen
70-Ghz-HF-Kabelsätze

Mikrokoaxiale HF-Kabelsätze

Die mikrokoaxialen Buchsen und Kabelsätze von TE sind auf unsere Antennen abgestimmt und stellen eine kostengünstige durchgängige HF-Lösung dar. Diese Produkte bieten eine hervorragende elektrische Leistung, um eine zuverlässige HF- oder drahtlose Verbindung zu einer Hauptleiterplatte in einer sehr breiten Palette von Anwendungen herzustellen, darunter Unterhaltungselektronik, Infotainment, medizinische Systeme, intelligente Haustechnik usw. Die globale Präsenz sowie die Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von TE ermöglichen eine schnelle Lieferung von Mustern und Massenproduktionsprodukten.

Mikrokoaxiale HF-Kabelsätze
Mikrokoaxialer HF-Kabelanschluss

Hochfrequenz-Anschlüsse

Die neuen Hochfrequenz-RF-Anschlüsse und Testkabelsätze von TE unterstützen bis zu 67 GHz und bieten die zuverlässige, hohe Leistung, die für Prüfungen & Messungen und andere anspruchsvolle Anwendungen erforderlich ist. Diese neue HF-Produktlinie ist mit ihrer extrem geringen Einfügungsdämpfung und dem extrem geringen Stehwellenverhältnis eine der leistungsstärksten der Branche. Wir machen Ihnen diese Produkte rasch zugänglich und bieten wettbewerbsfähige Preise und eine schnelle Lieferung.

Hochfrequenz-HF-Kabelsätze

Ausgewählte Anwendungen

  • Telekommunikation
  • Drahtlose Verbindungen 
  • Smartphone