Kabelsätze – Mehrwertservice für das TE-Portfolio

Kompatibel mit schnellem Ethernet und Gigabit-Ethernet

TE bietet eine Reihe von RJ-45-Kabelsätzen für Datenübertragungsraten von 100 Mbit/s bis zu 1000 Mbit/s (8 Pos.). Die Schnittstelle wurde für Industrieanwendungen in widrigen Umgebungen entwickelt und ist mit Ihren bestehenden Datennetzwerken kompatibel.

Kabelsatzlösungen für industrielle Ethernet-Anwendungen. Unsere Kabelsatzprodukte sind Teil eines breiten Produktportfolios von RJ-45-Steckverbindern und Ethernet-Schaltern für industrielle Netzwerke im Maschinen- und Automatisierungsbereich. Industrielle IP67 RJ45-Ethernet-Kabel sind für alle Netzwerkanwendungen in widrigen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Verschmutzung geeignet. Diese IP67 RJ45-Kabel umfassen abgedichtete IP67-Stecker und PUR-Mäntel, die gegen UV und Chemikalien resistent sind. Darüber hinaus bieten diese Sätze ein abgeschirmtes Kabel zur Verringerung von elektromagnetischer Interferenz und Funkstörungen.

Eigenschaften

  • IP20-Anwendung mit zweistufiger Metallfeder für zusätzliche Befestigungsvorrichtung (Gehäuse – optional)
  • IP67-Anwendung mit Push-Pull-, Bajonett- und Gewinde-Verriegelung gemäß IEC 60603-7-1
  • Kontaktfläche: Mehrere Kontakte pro Stift in Kombination mit der spezifischen modularen RJ-45-Klinke zur Vermeidung von Signalunterbrechungen (echtzeitfähig)

Anwendungen

  • Interne Vernetzung in einer typischen Fabrikhalle
  • Vernetzung für Maschinenbauer
  • Vernetzung für Systemintegratoren
1939708-1 Verdrilltes Kabelpaar
PRODUCT

Leitungen und Kabel

-

Verdrilltes Kabelpaar

Industrial Ethernet Cat5e (AWG - 1939708-1

  • TE Internal Number: 1939708-1

active
  • Kabeltyp Industrielles Kabel
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Abgeschirmt Ja
  • Produkttyp Kabel
  • Produktklassifizierung Kabel – Industrie
  • Anzahl der Paare 8
  • Leiteranzahl 8
  • Litzenanzahl 7
  • Isoliermaterial PE
  • Leitermaterial Kupfer
  • Drahtgröße 26
  • Länge 100
  • Drahtdurchmesser 5.62
  • Leiterdurchmesser .48
  • Gesamtaußendurchmesser 6.5
  • Betriebstemperatur -40 – 85
  • Region Amerika
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100