Zuverlässige Zusammenschaltung von Leiterplatten

Flexstrip Überbrückungen, sogenannte Jumper, ermöglichen Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Verbindungen mit mehreren Leitern als Alternative zur Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung. Flexstrip bietet eine umfangreiche Produktfamilie an Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Überbrückungen, die wiederholt ohne Beschädigung gebogen werden können. Flexstrip ist in unterschiedlichen Anwendungen vielseitig einsetzbar, und aufgrund des Designs sind mehrfache Anpassungen möglich.

Eigenschaften

Flexibel, isoliert

  • Vielseitig und hochflexibel
  • Minimale Installationskosten, da kein Crimpen oder Schneiden erforderlich ist
  • Direktlötung auf Leiterplatte
  • Das Rund-auf-flach-Design sorgt für vibrationsbeständige Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer
  • Einteilige Kupferkonstruktion
  • Kupferleiter flach ausgerollt für hohe Dauerbiegefestigkeit
  • Verzinnt
  • 4 Isoliermaterialien
  • 9 Leiterraster

Anwendungen

  • Industriemaschinen
  • Computer
  • Mobile Anschlusselemente
  • Barcodeleser
  • Drucker
  • Aufzüge
  • Wasser- und Gasuhren
  • Verbrauchergeräte
  • Haushaltsgeräte
  • Automobile
  • Akkuladegeräte