Mit HD-Medien kompatibel

Mit diesen neuen Produkten können HD-Medieninhalte auf Computern und A/V-Komponenten angezeigt werden. Die Kabelsätze von TE haben die vollständige Zertifizierung gemäß der DisplayPort-Spezifikation Version 1.1a erhalten. Dazu mussten sie eine Reihe von gründlichen Tests durchlaufen, die in einem unabhängigen, von der VESA autorisierten Prüfzentrum durchgeführt wurden. Diese zertifizierten Kabelsätze dienen zur konsistenten Übertragung von digitalen Daten über ein, zwei oder vier Hauptverbindungsleitungen, wobei pro Leitung eine verringerte Bitrate von 1,62 Gbit/s oder eine hohe Bitrate von 2,7 Gbit/s genutzt wird. Dies sorgt sowohl bei Computer- als auch bei Verbraucheranwendungen für eine hervorragende HD-Videoqualität.

Produkteigenschaften

DisplayPort-Kabelsätze

  • Für neue Displayverwendungen
  • Als Ersatz für die DVI- und VGA-Steckverbinderschnittstelle ausgelegt
  • Kleinerer, benutzerfreundlicher externer Steckverbinder
  • Unterstützt eine eingebettete Uhr
  • Hervorragende EMV-Abschirmung
  • Skalierbare Auflösungsleistung
  • Verfügt über bessere Farbtiefen, Displayauflösungen und Bildwiederholraten
  • Optionale Arretierfunktion verhindert das Trennen der Kabel
  • RoHS-konform

Ausgewählte Anwendungen

DisplayPort-Kabelsätze

  • PCs
  • Verbindungen externer Anzeigen
  • Fernsehmonitore
  • Konsolen
  • Digitalempfänger
  • Projektoren
  • DVD-Player
  • Spielkonsolen
  • Mobilgeräte
  • Camcorder
  • Optical Disc-Player