Crimpwerkzeugkit für ortsunabhängiges Crimpen

Dank seiner ergonomischen Konstruktion ist dieser leichte, kompakte Werkzeugkoffer mit Lithium-Ionen-Akku für die Werkbank, das Montageband und den Vor-Ort-Einsatz geeignet. Es stehen Modelle mit 15,6 kN/1,75 Tonnen und 35 kN/4 Tonnen zur Auswahl. Jedes Akku-Werkzeugkit beinhaltet ein Werkzeug, zwei Akkus, ein Ladegerät sowie einen robusten Transportkoffer.

Eigenschaften

Mit einem Lithium-Ionen-Akku betriebenes Werkzeug

  • Max. Drahtgröße: 10 AWG (Werkzeug mit 15,6 kN/1,75 Tonnen), 4 AWG (Werkzeug mit 35 kN/4 Tonnen)
  • Crimps pro Ladung: 150 (Werkzeug mit 15,6 kN/1,75 Tonnen), 85 (Werkzeug mit 35 kN/4 Tonnen)
  • Druckempfindliche Steuerung der Arbeitsgänge
  • Visuelle und akustische Warnungen bei unvollständigem Crimpvorgang
  • Informationen können über einen optionalen USB-Adapter auf einen Computer heruntergeladen werden
  • Das Kit beinhaltet das Werkzeug, zwei Akkus, ein Ladegerät und den Koffer
  • 20 Minuten Ladezeit

REC-Li60 und REC-Li250M

Nur Asien-Pazifik-Raum

Die akkuhydraulischen Handwerkzeuge REC-Li60 und REC-Li250M von TE sind als die leichtesten Modelle mit besonders leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus konzipiert.

  • Leichtes Modell mit besonders leistungsfähigem Lithium-Ionen-Akku
  • Kompatibel mit Matrizen und zahlreichen Köpfen
  • Bestimmte Crimps entsprechend der speziellen Bauweise
  • Sehr transportfreundlich
  • Ergonomisch
  • Geeignet für zahlreiche Anwendungen mithilfe optionaler Anschlüsse