AD-3050-Dichtheitstestausrüstung

STICHPROBEN – SCHNELL UND EINFACH

Die AD-3050-Dichtigkeits-Prüf-Gerät ist ein manuell betriebenes Gerät, bei dem prozessbegleitend bis zu 8 isolierte Splice-Verbindungen gleichzeitig geprüft werden können.

Das Prüf-Gerät AD-3050 führt Druckluft-Prüfungen bei verschiedenen Kombinationen von Thru-Splice- oder Stub-Splice-Kontakten durch. Das Prüf-Gerät ermöglicht die Leckage-Prüfung verschiedener Kontakte.

Es dient der schnellen und einfachen Gewinnung von Stichproben, um entsprechend den Einsatzbedingungen die richtigen Schrumpfschlauch-Produkte auszuwählen.

Die mit dem AD-3050-Prüf-Gerät und die bei Immersionstests erhaltenen Ergebnisse stimmen gut überein.

Unser vielseitiges Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Equipment ermöglicht eine einfache, effiziente und kostengünstige Verarbeitung der Schrumpfschlauchprodukte. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden wurden für die Industrie Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Geräte entwickelt, bei denen die aufgebrachten Heiztemperaturen optimal geregelt und die Abläufe optimal gesteuert werden. 

Sie eignen sich deshalb auch für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-Industrie – vom Abdichten und Schützen elektrischer Verbinder bis hin zum Schutz von Verbindungsrohren, die in rauhen Umgebungsbedingungen zum Einsatz kommen.

Spezifikationen

Eigenschaft Beschreibung
Luftdruck

600 kPa/6 bar max., gefiltert

200 kPa/2 bar max. Testdruck

(Prüf-Druck normalerweise 50 kPa/0,5 bar)

Abmessungen

550 x 350 x 215 mm [21,7 x 13,8 x 8,5 Zoll]

(ohne Hülle)

Gesamtsystemrauschen Geringfügiges Rauschen bei Lufttest
Maschinenzykluszeiten für Dichtigkeitsprüfung Normalerweise 1 Minute
Gewicht 4 kg (ohne Hülle)
  • Eigenschaft
  • Luftdruck
  • Beschreibung 600 kPa/6 bar max., gefiltert 200 kPa/2 bar max. Testdruck (Prüf-Druck normalerweise 50 kPa/0,5 bar)
  • Abmessungen
  • Beschreibung 550 x 350 x 215 mm [21,7 x 13,8 x 8,5 Zoll] (ohne Hülle)
  • Gesamtsystemrauschen
  • Beschreibung Geringfügiges Rauschen bei Lufttest
  • Maschinenzykluszeiten für Dichtigkeitsprüfung
  • Beschreibung Normalerweise 1 Minute
  • Gewicht
  • Beschreibung 4 kg (ohne Hülle)
Bedienfreundliche Produkte bieten kosteneffektive, bewährte Lösungen für eine Vielzahl von Automobilanwendungen – vom Abdichten und Schützen elektrischer Verbinder bis hin zum mechanischen Schutz von Flüssigkeitsmanagement-Systemen in widrigen Umgebungen.
Verarbeitungswerkzeuge – Dokumentation,
Raychem-Schrumpfschlauchprodukte
  • Schrumpfschlauch-schutz (Englisch)

Eigenschaften

CE-Zeichen und bedienfreundlich
  • Mehrere Testvorrichtungen
  • Einfaches Beladen und Entnehmen von Testproben
  • Schnelle Bestimmung der Dichtheit
  • CE-Zeichen
  • Dichtheitstestanschluss für Steckverbinder
  • Zeiteinstellung variabel zwischen 8 und 120 Sekunden

Anwendungen

Verbinderprüfung
  • Abgedichtete Verbinder
  • In Reihe geschaltete Verbinder
  • Blindleitungsverbinder
AD-3050-Dichtheitstestausrüstung

STICHPROBEN – SCHNELL UND EINFACH

Die AD-3050-Dichtigkeits-Prüf-Gerät ist ein manuell betriebenes Gerät, bei dem prozessbegleitend bis zu 8 isolierte Splice-Verbindungen gleichzeitig geprüft werden können.

Das Prüf-Gerät AD-3050 führt Druckluft-Prüfungen bei verschiedenen Kombinationen von Thru-Splice- oder Stub-Splice-Kontakten durch. Das Prüf-Gerät ermöglicht die Leckage-Prüfung verschiedener Kontakte.

Es dient der schnellen und einfachen Gewinnung von Stichproben, um entsprechend den Einsatzbedingungen die richtigen Schrumpfschlauch-Produkte auszuwählen.

Die mit dem AD-3050-Prüf-Gerät und die bei Immersionstests erhaltenen Ergebnisse stimmen gut überein.

Unser vielseitiges Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Equipment ermöglicht eine einfache, effiziente und kostengünstige Verarbeitung der Schrumpfschlauchprodukte. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden wurden für die Industrie Schrumpfschlauch-Verarbeitungs-Geräte entwickelt, bei denen die aufgebrachten Heiztemperaturen optimal geregelt und die Abläufe optimal gesteuert werden. 

Sie eignen sich deshalb auch für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-Industrie – vom Abdichten und Schützen elektrischer Verbinder bis hin zum Schutz von Verbindungsrohren, die in rauhen Umgebungsbedingungen zum Einsatz kommen.

Spezifikationen

Eigenschaft Beschreibung
Luftdruck

600 kPa/6 bar max., gefiltert

200 kPa/2 bar max. Testdruck

(Prüf-Druck normalerweise 50 kPa/0,5 bar)

Abmessungen

550 x 350 x 215 mm [21,7 x 13,8 x 8,5 Zoll]

(ohne Hülle)

Gesamtsystemrauschen Geringfügiges Rauschen bei Lufttest
Maschinenzykluszeiten für Dichtigkeitsprüfung Normalerweise 1 Minute
Gewicht 4 kg (ohne Hülle)
  • Eigenschaft
  • Luftdruck
  • Beschreibung 600 kPa/6 bar max., gefiltert 200 kPa/2 bar max. Testdruck (Prüf-Druck normalerweise 50 kPa/0,5 bar)
  • Abmessungen
  • Beschreibung 550 x 350 x 215 mm [21,7 x 13,8 x 8,5 Zoll] (ohne Hülle)
  • Gesamtsystemrauschen
  • Beschreibung Geringfügiges Rauschen bei Lufttest
  • Maschinenzykluszeiten für Dichtigkeitsprüfung
  • Beschreibung Normalerweise 1 Minute
  • Gewicht
  • Beschreibung 4 kg (ohne Hülle)
Bedienfreundliche Produkte bieten kosteneffektive, bewährte Lösungen für eine Vielzahl von Automobilanwendungen – vom Abdichten und Schützen elektrischer Verbinder bis hin zum mechanischen Schutz von Flüssigkeitsmanagement-Systemen in widrigen Umgebungen.
Verarbeitungswerkzeuge – Dokumentation,
Raychem-Schrumpfschlauchprodukte
  • Schrumpfschlauch-schutz (Englisch)

Eigenschaften

CE-Zeichen und bedienfreundlich
  • Mehrere Testvorrichtungen
  • Einfaches Beladen und Entnehmen von Testproben
  • Schnelle Bestimmung der Dichtheit
  • CE-Zeichen
  • Dichtheitstestanschluss für Steckverbinder
  • Zeiteinstellung variabel zwischen 8 und 120 Sekunden

Anwendungen

Verbinderprüfung
  • Abgedichtete Verbinder
  • In Reihe geschaltete Verbinder
  • Blindleitungsverbinder