Produkte (2) Übersicht
SiSo-Dachantenne

SiSo-Dachantenne

Die SiSo-Dachantennenserie wurde speziell für Züge, Straßenbahnen und Busse entwickelt.

Die SiSo-Reihe deckt den Bereich 698-960/1710-6000 MHz ab und bietet optionales GPS/GNSS mit einem 26-dB-LNA. Das Strahlungselement ist DC-geerdet und bei Versionen mit GPS-Modul durch einen integrierten Gasentladungs-Überspannungsableiter geschützt. Dank ihres widerstandsfähigen, flammenwiderstehenden Polycarbonat-Gehäuses ist die SiSo-Serie gemäß IP67 witterungsbeständig und umgebungsfest abgedichtet, sodass die Antennenleistung niemals beeinträchtigt wird.

Technische Merkmale

  • Mobilfunk 700 bis 6000 MHz.  Die Antenne deckt alle weltweit verwendeten LTE-, Wi-Fi- und WiMAX-Frequenzen einschließlich GSM-R ab.
  • UHF-Versionen mit einer Abdeckung von 380 bis 430 MHz oder 450 bis 470 MHz sind auf Anfrage erhältlich.
  • Optionale aktive GPS/GLONASS-Antenne mit integriertem Überspannungsableiter
  • Konform mit den Bahnnormen EN45545, EN50155, EN61373 und EN50121
  • Robustes flammenwiderstehendes Gehäuse mit Ultem 1000-Sockel aus PEI und Aluminium
  • DC-geerdete Antenne
  • 4-Loch-Montage nach Industriestandard
  • IP67-Einstufung (bei Einhaltung der Installationsanweisungen)

Anwendungen

  • Hochgeschwindigkeitszüge und -lokomotiven
  • Straßenbahnen
  • Busse/Reisebusse
  • Nahverkehrssysteme
  • Schwermaschinen (LKWs für Steinbrüche usw.)

Elektrische Daten

  • Frequenzbereich (MHz): 698-960/1710-6000 MHz
  • Isotrope Verstärkung (Spitzenwert)**:

           698-960 MHz: 5 dBi

           1710-2700 MHz: 7 dBi

           4900-6000 MHz: 10 dBi

  • Polarisation: vertikal
  • Typisches Stehwellenverhältnis*: <2,5:1
  • Muster: omnidirektional
  • Impedanz: 50 Ω
  • Max. Eingangsleistung (W): 60

*Gemessen an einer Grundplatte von 600 x 600 mm mit einem verlustarmen Kabel von 1 m

**Gemessen an einer Grundplatte von 600 x 600 mm ohne Kabel

GPS-Daten

(optional)
  • Frequenzbereich: 1560-1612
  • Impedanz 50 Ω
  • LNA-Verstärkung 26 dB + 3
  • Polarisation: Rechtsseitig rund
  • Betriebsspannung: 3-5 V DC
  • Strom (typisch): 15 mA
  • EMV-Konformität für GPS-Antennen: EN 301 489-1 V1.81 & EN 301 489-3 V1.6.1, EN 50121-3-2:2015

Mechanische Daten

Abmessungen

Höhe (N/inkl. Sockel): 110 mm

Breite: 87 mm

Länge: 260 mm

Umweltspezifikation

  • Betriebstemperatur: -40oC/+80oC
  • Kuppelmaterial: Ultem 1000
  • Nennwert für den Flammenwiderstand der Kuppel: V0 (UL94)
  • Sockelmaterial: Aluminiumguss
  • Abdichtung: IP67 (bei Einhaltung der Installationsanweisungen)

Zulassungsdaten

Behördliche Zulassungen
  • EN 50155:2007 (trockene Hitze und Kühlung)
  • EN 61373:2010 & EN 50155:2007 (Stöße und Vibration)
  • EN 45545:2013 (Feuer und Rauch)

 

Montagedaten

Befestigung: 4 Montagebohrungen für M12-Schrauben

Anschlussdaten

Anschluss
  • Kommunikation: 2x N (Buchse) – DC-geerdet
  • GPS: TNC (Buchse) – mit Überspannungsschutz
SiSo-Dachantenne

SiSo-Dachantenne

Die SiSo-Dachantennenserie wurde speziell für Züge, Straßenbahnen und Busse entwickelt.

Die SiSo-Reihe deckt den Bereich 698-960/1710-6000 MHz ab und bietet optionales GPS/GNSS mit einem 26-dB-LNA. Das Strahlungselement ist DC-geerdet und bei Versionen mit GPS-Modul durch einen integrierten Gasentladungs-Überspannungsableiter geschützt. Dank ihres widerstandsfähigen, flammenwiderstehenden Polycarbonat-Gehäuses ist die SiSo-Serie gemäß IP67 witterungsbeständig und umgebungsfest abgedichtet, sodass die Antennenleistung niemals beeinträchtigt wird.

Technische Merkmale

  • Mobilfunk 700 bis 6000 MHz.  Die Antenne deckt alle weltweit verwendeten LTE-, Wi-Fi- und WiMAX-Frequenzen einschließlich GSM-R ab.
  • UHF-Versionen mit einer Abdeckung von 380 bis 430 MHz oder 450 bis 470 MHz sind auf Anfrage erhältlich.
  • Optionale aktive GPS/GLONASS-Antenne mit integriertem Überspannungsableiter
  • Konform mit den Bahnnormen EN45545, EN50155, EN61373 und EN50121
  • Robustes flammenwiderstehendes Gehäuse mit Ultem 1000-Sockel aus PEI und Aluminium
  • DC-geerdete Antenne
  • 4-Loch-Montage nach Industriestandard
  • IP67-Einstufung (bei Einhaltung der Installationsanweisungen)

Anwendungen

  • Hochgeschwindigkeitszüge und -lokomotiven
  • Straßenbahnen
  • Busse/Reisebusse
  • Nahverkehrssysteme
  • Schwermaschinen (LKWs für Steinbrüche usw.)

Elektrische Daten

  • Frequenzbereich (MHz): 698-960/1710-6000 MHz
  • Isotrope Verstärkung (Spitzenwert)**:

           698-960 MHz: 5 dBi

           1710-2700 MHz: 7 dBi

           4900-6000 MHz: 10 dBi

  • Polarisation: vertikal
  • Typisches Stehwellenverhältnis*: <2,5:1
  • Muster: omnidirektional
  • Impedanz: 50 Ω
  • Max. Eingangsleistung (W): 60

*Gemessen an einer Grundplatte von 600 x 600 mm mit einem verlustarmen Kabel von 1 m

**Gemessen an einer Grundplatte von 600 x 600 mm ohne Kabel

GPS-Daten

(optional)
  • Frequenzbereich: 1560-1612
  • Impedanz 50 Ω
  • LNA-Verstärkung 26 dB + 3
  • Polarisation: Rechtsseitig rund
  • Betriebsspannung: 3-5 V DC
  • Strom (typisch): 15 mA
  • EMV-Konformität für GPS-Antennen: EN 301 489-1 V1.81 & EN 301 489-3 V1.6.1, EN 50121-3-2:2015

Mechanische Daten

Abmessungen

Höhe (N/inkl. Sockel): 110 mm

Breite: 87 mm

Länge: 260 mm

Umweltspezifikation

  • Betriebstemperatur: -40oC/+80oC
  • Kuppelmaterial: Ultem 1000
  • Nennwert für den Flammenwiderstand der Kuppel: V0 (UL94)
  • Sockelmaterial: Aluminiumguss
  • Abdichtung: IP67 (bei Einhaltung der Installationsanweisungen)

Zulassungsdaten

Behördliche Zulassungen
  • EN 50155:2007 (trockene Hitze und Kühlung)
  • EN 61373:2010 & EN 50155:2007 (Stöße und Vibration)
  • EN 45545:2013 (Feuer und Rauch)

 

Montagedaten

Befestigung: 4 Montagebohrungen für M12-Schrauben

Anschlussdaten

Anschluss
  • Kommunikation: 2x N (Buchse) – DC-geerdet
  • GPS: TNC (Buchse) – mit Überspannungsschutz