Wetterfeste LTE Antennen für IoT- und M2M-Anwendungen

Die M2M (Machine to Machine) MiMo LTE Antennen wurden entwickelt, um die MiMo Mobilfunk/LTE-Antennenfunktion für IoT- und M2M-Anwendungen bereitzustellen. Unser Antennensortiment zeichnet sich durch ein kompaktes, robustes und wetterfestes Gehäuse mit flachem Profil aus, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, darunter leichte Pkw, Landmaschinen, Busse/Reisebusse und Lastkraftwagen.

Das kompakte und robuste Gehäuse mit flachem Profil ist wetterdicht und enthält zwei Antennenelemente mit einer effektiven Isolation und Korrelation, die alle aktuellen globalen Mobilfunk- und LTE-Bänder im Frequenzbereich 698-960/1710-3800 MHz abdecken.  Die Asset-Tracking-Version umfasst eine aktive GPS-/GNSS-/Galileo-/BeiDou-Antenne für Anwendungen, die eine Positions- oder Timing-Funktion erfordern.

Die Mimo LTE-Antenne kann bei Bedarf auf einer nicht leitfähigen Platte montiert werden. Dabei kann je nach Montageposition/-oberfläche die Leistung beeinträchtigt werden.  Außerdem ist mit der Einloch-Montagebuchse und der Acryl-Klebedichtung eine einfache, schnelle, sichere und wetterfeste Installation möglich. Die Antenne wird mit integrierten Kabeln von 3 Metern und SMA-Anschlusssteckern geliefert und bietet Plug&Play-Konnektivität mit vielen verschiedenen Antennenterminals.

 

Anwendungen

  • Leichte Personenwagen
  • Landmaschinen
  • Busse/Reisebusse
  • Lastkraftwagen

Antennenfilter
Finden Sie die passende Antennenlösung für Ihr Design