Notdienstantenne in Haifischflossenform

Ein multifunktionelles MiMo Antennenangebot mit mehreren Antennenfunktionen ist für die öffentliche Sicherheit (offen/verdeckt) sowie für Industrie- und Transportanwendungen geeignet, bei denen eine kostengünstige, effiziente und robuste Antenne erforderlich ist. Diese Antennen werden aufgrund ihrer Optik auch als Haifischantennen oder Haifischflossantennen bezeichnet.

Die Notdienst-Antenne hat ein kompaktes Haifischflossen-Gehäuse im OEM-Stil, die 2x2 MiMo Antennenfunktionen für 4G/3G/2G und eine aktive Antenne für GPS, Galileo, Beidou mit LNA-Verstärkung von 26 dB enthält.  

Zusätzlich ist eine Bolzenhalterung für eine externe Antennenpeitsche integriert, die zahlreiche VHF-, UHF- oder 700-/800-MHz-Antennen unterstützt. Wenn keine externe Peitsche benötigt wird, wird eine Abdeckung mitgeliefert. Eine weitere Version der Notdienst-Antenne ist verfügbar, was die zusätzliche 2x2 MiMo Antennenfunktion für 2,4/5,8 GHz WiFi ermöglicht.

Das Haifischflossen-Design der Antenne bietet mehrere Antennenfunktionen und ist für die öffentliche Sicherheit (offen/verdeckt) sowie für Industrie- und Transportanwendungen geeignet, bei denen eine kostengünstige, effiziente und robuste Antenne erforderlich ist. Die Haifischantenne benötigt nur eine einzige Montagebohrung und reduziert so Schäden am Fahrzeug, Montagezeit und -kosten sowie optische Auffälligkeiten. Darüber hinaus bleibt dadurch der Wiederverkaufswert des Fahrzeugs erhalten.

Haupteigenschaften

  • OEM-Haifischflossenbauweise
  • GPS/GNSS, MiMo 2G/3G/4G zellulär und optional MiMo 2,4/4,9-6 GHz in einem Gehäuse
  • Heavy Duty-Design für optionale VHF- oder UHF-Peitsche