Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Kabeltyp  Abgeschirmte Mehrleiter, Einfach

  • Produkttyp  Abschluss

Sonstige Eigenschaften

  • Isolierhülsenmaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes Polyvinylidenfluorid

  • Einsatztyp  Lötzinn

  • Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Ferrulenmaterial  Kupferlegierung

  • Abschirmungsmaterial  Mit Lötzinn imprägniertes, mit Flussmittel beschichtetes Kupfer

Klemmenmerkmale

  • Terminatortyp  SolderShield-Gerät

Abmessungen

  • Kabelbündel-Durchmesser (max.) 6.9 mm [ .27 in ]

  • Kabelbündel-Durchmesser (min.) 3.1 mm [ .18 in ]

  • Drahtbündel-Durchmesser (max.) 4.2 mm [ .165 in ]

  • Durchmesser der Kabelabschirmung (max.) 5.3 mm [ .21 in ]

  • Kabelgröße  Groß

  • Durchmesser der Kabelabschirmung (min.) 2.4 mm [ .095 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Kommentar  Erfordert einen speziellen HexaShield-Adapter. Wenden Sie sich dafür an das Raychem Product Management.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.