Keine Dokumentation verfügbar. 

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Selbstlaminierend  Nein

  • Sicherheitsverpackt  Nein

  • Produkttyp  Etiketten

Konfigurationsmerkmale

  • Gesamtzahl Etiketten  1

Sonstige Eigenschaften

  • Material  Polyvinylfluorid

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -53 – 135 °C [ -65 – 275 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Empfohlener Drucker  AM6310

  • Empfohlenes Band  1892BK01

  • Energieprodukt  Nein

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettentyp  Gestanzt

  • Klebemitteltyp  Permanent-Acryl

  • Etikettenbreite 152.4 mm [ 6 in ]

  • Etiketthöhe 10.2 mm [ 0.402 in ]

  • Etikettenfarbe  Blau

  • Druckertyp  Punktmatrix

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Leistungsetiketten  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle

  • Verpackungsmenge  2500

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.