Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Technologie  Kaltschrumpfprodukt

  • Produkttyp  Leitungsabdeckung

  • Materialsystem  Silikon

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 25

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Grau

Abmessungen

  • Leiterdurchmesser 11 – 19 mm [ .5 – .75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 130

Betrieb/Anwendung

  • Ausrüstung  Leiter/Leitungen

  • Applikationstyp  Freileitung, Umspannwerk

  • Elektrisch aktivierte Installation  Nein

  • Halogenfrei  Ja

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  ANZPAC, Asien, China, EMEA, Nord- und Südamerika

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.