Produktzeichnungen

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Ausführung  Tinel-Lock

  • Steckverbinder, Außengehäusegröße  22

  • Adapterwinkel  90

  • Anschlussvorrichtungstyp  Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Ring

Konfigurationsmerkmale

  • Schirmung  36 einfach

Sonstige Eigenschaften

  • TE Adapter-Code  76

  • Adaptereingangsgröße  08

  • Material  Aluminium

  • Adapterbeschichtungsmaterial  Zink-Kobalt über stromloser Vernickelung

Abmessungen

  • Kabeldurchmesserbereich 64 – 102 mm [ 25 – 4 in ]

Industriestandards

  • Detailspezifikationsnummer Steckverbinder  Patt 105, Patt 603

Weitere

  • Allgemeine Spezifikationsnummer Steckverbinder  BS9522 F0017, BS9522 N0001, Def Stan 59-35, MIL-DTL-26482-Serie 1 (162GB Amphenol), MIL-DTL-26482-Serie 1 (PT Socapex), MIL-DTL-26482-Serie 1 (PT Teldix), MIL-DTL-26482-Serie 1 (PT-SE Socapex), MIL-DTL-26482-Serie 1 (PT-SE Teldix), MIL-DTL-26482-Serie 1 (SLPT Deutsch), MIL-DTL-26482-Serie 1 (SPT Bendix), MIL-DTL-26482-Serie 1 (SPT Socapex), NFL 54 125

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.