Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Dual

  • Produktfamilie  QSZH

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  4:1

  • Farbe  Schwarz

  • Flexibilität  Halbstarr

  • Material  Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin

  • Flüssigkeitstyp  Typische Kraftfahrzeugflüssigkeiten, Wasser

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 11 mm [ 0.433070866 in ]

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 2.4 mm [ .094 in ]

  • Schnittlänge 65 mm [ 2.56 in ]

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) 1.8 mm [ 0.071 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandsfähig für  Abrieb, Flüssigkeiten

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125

  • Entflammbarkeit  Nicht flammwidrig

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Stück

Weitere

  • Wenig Ausgasen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.