Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Format  Leiter

  • Güteklasse  Militär

  • Produkttyp  Markierungshülse

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1

  • Hülsenfarbe  Orange

  • Material  Elektronenstrahlvernetztes Polyolefin

Abmessungen

  • Hülsenlänge (nominal) 50.8 mm [ 2 in ]

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 4.22 mm [ .166 in ]

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 4.22 mm [ .166 in ]

  • Kompatibler Kabeldurchmesser 4.64 – 10.79 mm [ .183 – .425 in ]

  • Wandstärke (nominal) (vollständige Rückgewinnung) 4.22 mm [ .166 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

  • Flüssigkeitsdicht  24 Stunden Flüssigkeitsimmersion bei 23 °C (73 °F)

Betrieb/Anwendung

  • Empfohlener Drucker  Siehe Druckerbandmatrix

  • Empfohlenes Band  Siehe Druckerbandmatrix

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250

Weitere

  • Kommentar  Weitere Farben erhältlich. Wenden Sie sich an TE.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.