Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der tauchfeste LTA-Pegelmessumformer weist ein kompaktes Design auf. Er bietet ein robustes Edelstahlgehäuse und ein leckfreies Design.  Mit einer optionalen Genauigkeit bis ±0,1 % der statistisch optimalen Geraden liefert der LTA die hohe Leistung, die viele Anwendungen zur Füllstandmessung erfordern.

Vorteile

  •  Genauigkeit von 0,25 % FSO
  • Körper aus Edelstahl 316
  • 1 Jahr Garantie
  • Vorkalibrierte Druckbereiche

Anwendungen

  • Überwachung von Hebestationen
  • Pumpenregelung
  • Füllstand von Tanks
  • Überwachung von Deponiesickerwasser
  • Bypass-Pumpen
  • Entwässerung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Analoge Wasserstandsensoren

  • Typ  Absolut, Gedichtet, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  Mit Anschluss

  • Elektrische Verbindung  1/2-MNPT-Leitungsarmatur mit überformter Kabeldichtung, 1/2-MNPT-Leitungsarmatur mit überformter Kabelverschraubungsdichtung, Kabelverschraubungsdichtung, Überformte Kabeldichtung

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 9 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS, FKM, Polyoxymethylen, Polyurethan, Titanium

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  0-1 bis 304 psi

  • Ausgang/Bereich  0 – 10 V, 0 – 10 V, 0 – 2.5 V, 0 – 4 V, 0 – 5 VDC, 1.5 – 7.5 V, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ± .1% FS, ± .25% FS

  • Betriebstemperatur -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

  • Überdruck  2X FS

Weitere

  • Optionen  .1 % Genauigkeit, Beleuchtungsschutz, Kundenspezifische Bereiche, UL, FM, CUL

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.