Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese Druckmessumformer bieten selbst unter extremen Bedingungen noch wiederholbare Präzisionsmessungen. Diese Messumformer sind in der Lage, Vakuum bis zu einem Druck von 13 790 kPa zu messen und erfüllen die meisten Anforderungen industrieller Druckmessungen. Sie sind mit einer umgossenen Kabelausgangsoption für Spritzwasseranwendungen (IP 67) erhältlich. Alle KPSI Messumformer umfassen eine hochgenaue Drucksensorbaugruppe, die speziell für aggressive Flüssigkeiten und Gase ausgelegt ist. Die Baugruppe ist mit der entsprechenden Elektronik in ein langlebiges Gehäuse aus 316SS oder Titan integriert. Es ist eine große Palette an elektrischen Anschlüssen und Druckanschlüssen verfügbar, sodass so gut wie alle Systemschnittstellen genutzt werden können. 

VORTEILE

  • Kundenspezifische Kabellängen erhältlich
  • Geschweißtes Gehäuse aus Edelstahl 316 oder Titan 
  • Kundenspezifische Druckbereiche von bis zu 2 000 psi
  • 4-20 mA- oder V DC-Analogausgänge 
  • Optionaler Blitzschutz auf Lebenszeit

ANWENDUNGEN

  • Behälterstand
  • Pumpenregelung
  • Rührwerksysteme
  • Kompressoren  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt