Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere bimetallischen Schraubkabelschuhe VCXI verfügen über unsere Abscherschrauben-Technologie. Die Aluminiumhülse unserer bimetallischen Kabelschuhe verfügt über eine integrierte Abscherschraube, die dafür sorgt, dass das richtige Drehmoment aufgebracht wird. Dadurch wird eine optimale Kontaktkraft erzeugt und der Verbindungswiderstand minimiert. Es sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich, und es wird nur eine Schraube benötigt, um das Anziehen dieser bimetallischen Schraubkabelschuhe zu gewährleisten. Die innere Oberfläche der Aluminiumkomponente wird in der Herstellungsstufe gerillt und mit Schmiermittel versehen, um einen effektiven elektrischen Kontakt mit den zu verbindenden Leitern zu gewährleisten.

Unsere bimetallischen Schraubkabelschuhe sind für den Anschluss eines Aluminiumleiters an eine Kupferstange in Nieder- und Mittelspannungsanwendungen vorgesehen.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel
  • Kupferelement kompatibel mit den Elementen der zu verbindenden Anlage
  • Vielfältige Größen, reduzierter Lagerbestand, nur 5 Kabelschuhtypen zum Verbinden von 25 bis 500 mm²
  • Kompakt, passt in Leistungsschalter
Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Woraus bestehen die bimetallischen Schraubkabelschuhe VCXI von TE?

Antwort: Die Hülse unserer bimetallischen Schraubkabelschuhe VCXI besteht aus Aluminium und ihre Innenfläche aus Kupfer. Beide Teile werden in Reibungs-Schweißtechnik miteinander verschweißt.

 

Frage: Wofür werden VCXI angewendet?

Antwort: Unsere VCXI werden verwendet, um Aluminium- oder Kupfer-Industrieleiter mit einer Kupferstange zu verbinden.

 

Frage: Wie montiere ich die bimetallischen Schraubkabelschuhe von TE?

Antwort: Unsere Kabelschuhe VCXI sind Abscherschrauben integriert, die sicherstellen, dass das richtige Drehmoment auf jede Schraube aufgebracht und somit die optimale Kontaktkraft erzeugt wird. Dadurch wird der Verbindungswiderstand minimiert. Zum Anziehen der Abscherschrauben benötigen Sie nur einen Standardschlüssel, der das Anzugsdrehmoment kontrolliert.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schraubverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl Bolzen  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Aluminium, Kupfer

  • Leitertyp  mehrdrähtig/feindrähtig

  • Primärproduktmaterial  Aluminium, Kupfer

Abmessungen

  • Leiterbereich (mm²) 150 – 185, 150 – 300, 95 – 120, 95 – 185

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 25 – 50, 25 – 70, 50 – 120, 50 – 95, 95 – 120, 95 – 185, 150 – 185, 150 – 300, 240 – 400

  • Bohrloch-Durchmesser  6, 10, 12, 16

  • Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) (mm) 10, 13

Betrieb/Anwendung

  • Mechanical Connector Product Type  Terminal Lug

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-VCXI

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten